Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFS3320-3DZ-02F-Q
Codice componente
|
---|
VFS3320-3DZ-02F-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Opzione | Related component type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.11 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | G | 1/4 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | 1.1 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Prodotto con conformità CE | Scarico pilota individuale | Assente | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, tipo pilota, guarnizione metallica, attacchi su corpo serie VFS3000, il codice articolo è il seguente: VFS3320-3DZ-02F-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFS3320-3DZ-02F-Q.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Related component type
Applications
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Conformità CE
Tipo corpo
Opzione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SF4-3DZB-14 |
SF4-4YB-14 |
SF4-4YZB-15 |
VFS3320-4DZ-02-Q |
VFS3320-4DZ-03-Q |
VFS3320-5D-03F-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Opzione | Related component type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.90 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | 110–120V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | - | - | - | Assieme valvola pilota | Valvola pilota lato A per VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520 | ||
41.66 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | 220 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale DIN standard DIN43650B | Bloccabile (con utensile) | Assente | - | - | - | Assieme valvola pilota | Valvola pilota lato A per VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520 | ||
47.13 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | 220 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale DIN standard DIN43650B | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | - | - | - | Assieme valvola pilota | Valvola pilota lato B per VFS3220 | ||
303.11 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | 1.1 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Scarico pilota individuale | Assente | - | - | ||
303.11 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | 1.4 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Scarico pilota individuale | Assente | - | - | ||
291.69 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 3/8 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | 1.4 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Prodotto con conformità CE | Scarico pilota individuale | Assente | - | - |