Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFS3420-5DZ-03-Q
Codice componente
|
---|
VFS3420-5DZ-03-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Opzione | Related component type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.11 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | 1.4 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Scarico pilota individuale | Assente | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, tipo pilota, guarnizione metallica, attacchi su corpo serie VFS3000, il codice articolo è il seguente: VFS3420-5DZ-03-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFS3420-5DZ-03-Q.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo di attacco tubo
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Related component type
Applications
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Filettatura tubazione nominale
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Conformità CE
Tipo corpo
Opzione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SF4-3DZB-14 |
SF4-4YB-14 |
SF4-4YZB-15 |
VFS3420-5DZ-03F-Q |
VFS3420-5EZ-02-Q |
VFS3430-1D-02-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Opzione | Related component type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.90 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | 110–120V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | - | - | - | Assieme valvola pilota | Valvola pilota lato A per VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520 | ||
41.66 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | 220 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale DIN standard DIN43650B | Bloccabile (con utensile) | Assente | - | - | - | Assieme valvola pilota | Valvola pilota lato A per VFS3120/VFS3220/VFS3320/VFS3420/VFS3520 | ||
47.13 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | 220 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale DIN standard DIN43650B | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | - | - | - | Assieme valvola pilota | Valvola pilota lato B per VFS3220 | ||
303.11 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 3/8 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | 1.4 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Scarico pilota individuale | Assente | - | - | ||
297.39 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | 1.1 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale passacavo | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Prodotto con conformità CE | Scarico pilota individuale | Assente | - | - | ||
291.69 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | 1.1 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Sì | Scarico comune pilota | Assente | - | - |