Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFR4210-5DZ-B04N-Q
Codice componente
|
---|
VFR4210-5DZ-B04N-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Valore CV | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Specifiche tubazioni | Opzioni corpo | Misura corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.81 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Senza lubrificazione | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | Ritegno automatico | 24 V DC | NPT | 1/2 | 80–300 | Tubatura sottobase | 4 | 0.1–0.9 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Prodotto con conformità CE | Non plug-in (tipo di ingresso elettrico comune con piombo) | Con uscita inferiore | Standard | - |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte | Tipo di azionamento | Stelo pilota |
---|---|---|---|---|---|
Con tenuta | Guarnizione morbida |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, tenuta resiliente, VFR4000, il codice articolo è il seguente: VFR4210-5DZ-B04N-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFR4210-5DZ-B04N-Q.
Configura
Proprietà di base
Misura corpo
Tipo
Applicazione
Metodo di installazione
Caratteristiche
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tubazioni
Valore CV
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Conformità CE
Tipo corpo
Specifiche tubazioni
Opzioni corpo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VFR4100-5F-Q |
VFR4100-5FZ-03-Q |
VFR4100-5FZ-04-Q |
VFR4210-5DZ-Q |
VFR4210-5DZC-04-Q |
VFR4210-7DZ-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Valore CV | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Specifiche tubazioni | Opzioni corpo | Misura corpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.58 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | - | 02–0.9 | Circuito | Senza bloccaggio | Tipo di condotto plug-in | Senza blocco, a pressione | Assente | Sì | A innesto | - | Standard | - | ||
214.69 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50–300 | - | 3.2 | 02–0.9 | Circuito | Senza bloccaggio | Tipo di condotto plug-in | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Sì | A innesto | Raccordo laterale | Standard | A innesto | ||
214.69 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80–300 | - | 3.8 | 02–0.9 | Circuito | Senza bloccaggio | Tipo di condotto plug-in | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Sì | A innesto | Raccordo laterale | Standard | A innesto | ||
213.73 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | Ritegno automatico | 24 V DC | - | - | - | - | - | 0.1–0.9 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Sì | Non plug-in (tipo di ingresso elettrico comune con piombo) | - | Standard | - | ||
238.87 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | Ritegno automatico | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80–300 | - | 4 | 0.1–0.9 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Tipo bloccabile (leva) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Non plug-in (tipo di ingresso elettrico comune con piombo) | Raccordo laterale | Standard | Non plug-in (tipo di ingresso elettrico comune con piombo) | ||
213.73 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | Ritegno automatico | 240 V AC | - | - | - | - | - | 0.1–0.9 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Sì | Non plug-in (tipo di ingresso elettrico comune con piombo) | - | Standard | - |