Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, tenuta resiliente, VFR4000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, tenuta resiliente, VFR4000
Elettrovalvole SMC.
[Caratteristiche]
· Costruzione della valvola principale con guarnizione in gomma.
· Ampio numero di taglie disponibili.
· Per l’azionamento di cilindri medi e grandi.
· Tipi di manifold: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo scopo rappresentativo. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VFR4140-5D-04F-Q

Codice componente
VFR4140-5D-04F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Valore CV Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Conformità CE Tipo corpo Specifiche tubazioni Opzioni corpo Misura corpo

206.90 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneAutoreset (ritorno molla)24 V DCG1/280–300-3.802–0.9CircuitoSenza bloccaggioTerminale DINSenza blocco, a pressioneAssenteNon plug-in (tipo di ingresso elettrico individuale con piombo)Raccordo lateraleStandard-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 5 porte Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Guarnizione morbida

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, tenuta resiliente, VFR4000, il codice articolo è il seguente: VFR4140-5D-04F-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFR4140-5D-04F-Q.

Tipologia prodotto

Codice componente
VFR4100-5F-Q
VFR4100-5FZ-03-Q
VFR4100-5FZ-04-Q
VFR4140-5DZ-03F-Q
VFR4140-5DZ-04-Q
VFR4140-5DZ-04F-Q
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Valore CV Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Conformità CE Tipo corpo Specifiche tubazioni Opzioni corpo Misura corpo

157.58 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneAutoreset (ritorno molla)24 V DC-----02–0.9CircuitoSenza bloccaggioTipo di condotto plug-inSenza blocco, a pressioneAssenteA innesto-Standard-

214.69 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc3/850–300-3.202–0.9CircuitoSenza bloccaggioTipo di condotto plug-inSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneA innestoRaccordo lateraleStandardA innesto

214.69 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc1/280–300-3.802–0.9CircuitoSenza bloccaggioTipo di condotto plug-inSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneA innestoRaccordo lateraleStandardA innesto

212.74 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneAutoreset (ritorno molla)24 V DCG3/850–300-3.202–0.9CircuitoSenza bloccaggioTerminale DINSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneNon plug-in (tipo di ingresso elettrico individuale con piombo)Raccordo lateraleStandard-

212.74 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc1/280–300-3.802–0.9CircuitoSenza bloccaggioTerminale DINSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneNon plug-in (tipo di ingresso elettrico individuale con piombo)Raccordo lateraleStandard-

212.74 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneAutoreset (ritorno molla)24 V DCG1/280–300-3.802–0.9CircuitoSenza bloccaggioTerminale DINSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneNon plug-in (tipo di ingresso elettrico individuale con piombo)Raccordo lateraleStandard-

Supporto tecnico