Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VEX3322-04F5DZ1
Codice componente
|
---|
VEX3322-04F5DZ1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tipo di azionamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Tipo corpo | Opzione | Misura corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.69 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Senza lubrificazione | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | 24 V DC | G | 1/2 | 50–200 | Stelo pilota | Standard | 0.2–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN (con connettore) | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Tipo di solenoide pilota | Assente | 32 |
Loading...
Applicazione | Uso singolo | Numero di attacchi | Valvola a 3 porte | Metodo di installazione | Diretto |
---|---|---|---|---|---|
Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni | Collegamento diretto |
Si trova sulla pagina di Valvola a 3 vie a 3 vie serie VEX3 (Aria pneumatico/solenoide pilota), il codice articolo è il seguente: VEX3322-04F5DZ1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VEX3322-04F5DZ1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Caratteristiche
Numero di solenoidi
A commutazione
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tipo di azionamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Tipo corpo
Opzione
Misura corpo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VEX3120-011-B |
VEX3120-021 |
VEX3120-021-B |
VEX3120-02F1-F |
VEX3121-015DZ1 |
VEX3121-015LU1-F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tipo di azionamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Tipo corpo | Opzione | Misura corpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.35 € | 1 | 26 giorni | Valvola principale | Standard / Senza lubrificazione | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Fungo pilota | - | -0.1–1 | - | Senza bloccaggio | - | Senza blocco, a pressione | Assente | Tipo con funzionamento ad aria | Con staffa | 12 | ||
93.16 € | 1 | 26 giorni | Valvola principale | Standard / Senza lubrificazione | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Fungo pilota | - | -0.1–1 | - | Senza bloccaggio | - | Senza blocco, a pressione | Assente | Tipo con funzionamento ad aria | Assente | 12 | ||
95.35 € | 1 | 26 giorni | Valvola principale | Standard / Senza lubrificazione | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Fungo pilota | - | -0.1–1 | - | Senza bloccaggio | - | Senza blocco, a pressione | Assente | Tipo con funzionamento ad aria | Con staffa | 12 | ||
95.35 € | 1 | 26 giorni | Valvola principale | Senza lubrificazione | - | 3 posizioni a centro chiuso | - | G | 1/4 | 20–100 | Fungo pilota | Standard | -0.1–1 | Esterno | Senza bloccaggio | - | - | - | Tipo con funzionamento ad aria | Con staffa con base | 12 | ||
215.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Senza lubrificazione | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Stelo pilota | Standard | -0.1–1 | Esterno | Senza bloccaggio | Terminale DIN (con connettore) | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Tipo di solenoide pilota | Assente | 12 | ||
190.97 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Senza lubrificazione | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Stelo pilota | Standard | -0.1–1 | Esterno | Senza bloccaggio | Connettore spina L con filo conduttore, lunghezza filo conduttore 300 mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Tipo di solenoide pilota | Con staffa con base | 12 |