Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VQ21A1-5Y-C6-Q
VQ20 External Appearance
VQ30 external appearance
Symbols
When the valve is closed, IN and OUT are blocked. However, if the pressure in port 2 is greater than the pressure in port 1, the fluid cannot be blocked.
Valve Specifications | Series | VQ20 | VQ30 | |
---|---|---|---|---|
Valve Construction | Pilot operated 2-port poppet type | |||
Usable Fluids | Air*1 | |||
Ambient Temperature and Operating Fluid Temperature | -10 to 50°C *2 | |||
Lubrication | Not required | |||
Manual Operation | Locking type (tool required)*3 | |||
Impact Resistance / Vibration Resistance | 150 / 30 m/s2 *4 | |||
Enclosure | Dust-proof*5 | |||
Internal leakage cm3/min | 15 or less | |||
External leakage cm3/min | 15 or less | |||
Mounting Orientation | Free | |||
Weight | 46 g | 80 g | ||
Electrical Specifications | Coil Rated Voltage | 12 V DC, 24 V DC, 100 V AC, 110 V AC, 200 V AC, 220 V AC | ||
Allowable Voltage Fluctuation | ±10% of rated voltage | |||
Coil Insulation Type | Class B or equivalent | |||
Power Consumption | DC (with power-saving circuit) | Inrush: 2.9 W Holding: 0.6 W | ||
DC (without power-saving circuit) | 2.9 W | |||
AC | 2 VA | |||
Electrical Entry | Grommet, DIN terminal |
Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve For Dry Air structure drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Solenoid coil | - |
2 | Body | Resin |
3 | Fixed core | SUS |
4 | Armature | SUS |
5 | Return Spring | SUS |
6 | Poppet | NBR |
7 | Diaphragm assembly | H NBR / Resin |
(Unit: mm)
Inline type / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□ dimensional drawing 1
Inline type / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-□ dimensional drawing 2
*Broken line indicates bracket mounting type (-F).
L type / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-L□ dimensional drawing 1
L type / Grommet (G) VQ21A1-□G□-□-L□ dimensional drawing 2
*Broken line indicates bracket mounting type (-LF).
(Unit: mm)
DIN terminal (Y) VQ31A1-□Y□□-□-□ dimensional drawing 1
DIN terminal (Y) VQ31A1-□Y□□-□-□ dimensional drawing 2
*Broken line indicates bracket mounting type (-F).
Codice componente
|
---|
VQ21A1-5Y-C6-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Metodo di installazione | Caratteristiche | Tensione | Tubazioni | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Conformità CE | Opzioni corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | 24 V DC | Collegamento diretto | 0.33 | Ø6 | 0.1–0.6 | Non fornito | Terminale DIN | Assente | Con circuito a risparmio energetico (con circuito di protezione) | - | Sì | Assente |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Numero di attacchi | Valvola a 2 porte | Numero di solenoidi | Tipo singolo |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | 2 posizioni normalmente chiuso | Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tipo di attacco tubo | Tubazioni ad attacco rapido |
Tipo di azionamento | Fungo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida | Mandata aria pilota | Circuito |
Si trova sulla pagina di VQ20 / 30, elettrovalvola a 2 vie, pilotata, il codice articolo è il seguente: VQ21A1-5Y-C6-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQ21A1-5Y-C6-Q.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Specifiche su ordinazione
Tipo
Applicazione
Metodo di installazione
Tensione
Tubazioni
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Pressione nominale(MPa)
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Conformità CE
Opzioni corpo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VQ21A1-3YZ-C6-Q |
VQ21A1-3YZ-C8-F-Q |
VQ21A1-3YZB-C6-F-Q |
VQ21A1-5Y-C8-F-Q |
VQ21A1-5Y-C8-L-Q |
VQ21A1-5Y-C8-LF-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Metodo di installazione | Caratteristiche | Tensione | Tubazioni | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Pressione nominale (MPa) | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Conformità CE | Opzioni corpo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.56 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Antigocciolamento / Standard / Senza lubrificazione | 110 V AC | Collegamento diretto | 0.33 | Ø6 | 0.1–0.6 | Non fornito | Terminale DIN | Assente | Con circuito a risparmio energetico (con spia/circuito di protezione) | - | Sì | Assente | ||
61.44 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Antigocciolamento / Senza lubrificazione | 110 V AC | Collegamento diretto | 0.39 | Ø8 | 0.01–0.6 | Non fornito | Terminale DIN | Assente | Con circuito a risparmio energetico (con spia/circuito di protezione) | Assente | Prodotto con conformità CE | Con staffa | ||
69.74 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Antigocciolamento / Senza lubrificazione | 110 V AC | Collegamento diretto | 0.33 | Ø6 | 0.01–0.6 | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con circuito a risparmio energetico (con spia/circuito di protezione) | Assente | Prodotto con conformità CE | Con staffa | ||
45.60 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Antigocciolamento / Standard / Senza lubrificazione | 24 V DC | Collegamento diretto | 0.39 | Ø8 | 0.1–0.6 | Non fornito | Terminale DIN | Assente | Con circuito a risparmio energetico (con circuito di protezione) | - | Sì | Con staffa | ||
40.26 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Antigocciolamento / Standard / Senza lubrificazione | 24 V DC | Collegamento diretto | 0.39 | Ø8 | 0.1–0.6 | Non fornito | Terminale DIN | Assente | Con circuito a risparmio energetico (con circuito di protezione) | - | Sì | Tipo L | ||
45.60 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Antigocciolamento / Senza lubrificazione | 24 V DC | Collegamento diretto | 0.39 | Ø8 | 0.01–0.6 | Non fornito | Terminale DIN | Assente | Con circuito a risparmio energetico (con circuito di protezione) | Assente | Prodotto con conformità CE | Con staffa tipo a L |