Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VP742-5YZ1-04F-M-X536
VP500-X536, VP500-X538, VP500-X555, VP700-X536, VP700-X538, VP700-X555 external appearance
Usable Fluids | Air | |
---|---|---|
Switching Method | N.C. (spring-return) | |
Operating Method | Internal pilot, external pilot | |
Operating Pressure Range | 0.25 to 0.7 MPa | 0.25 to 0.7 MPa |
External pilot pressure | - | 0.25 to 0.7 MPa (same as operating pressure) |
Maximum Operating Frequency | 30 times/min | |
Minimum operating frequency | 1 time/week | |
Operating temperature and ambient temperature | -10°C to 50°C (no freezing) | |
Ambient humidity | 20 to 90%RH (no condensation) | |
Manual Operation | None | |
Pilot Exhaust Method | Individual exhaust | |
Lubrication | Not required | |
Mounting Orientation | Free | |
Impact Resistance / Vibration Resistance | 150/30 m/s2 | |
Enclosure | IP65 | |
Operating environment | Indoor | |
B10D(for MTTFd calculation) | 10,000,000 times |
(Unit: mm)
VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X536 / VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X536 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP742(R)-5 (D, Y)Z1-04□-□-X536 / VP742(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X536 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP542(R)-5(D, Y)Z1-03□-S1□-X536 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP742(R)-5(D, Y)Z1-04□-S1□-X536 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-□-X538 / VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-M□-X538 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-□-X538 / VP744(R)-5(D, Y)Z1-04□-M□-X538
(Unit: mm)
VP544(R)-5 (D, Y)Z1-03□-S1□-X538 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP744(R)-5 (D, Y)Z1-04□-S1□-X538 dimensional drawings
(Unit: mm)
VP544(R)-5(D, Y)Z1-03□-□□-X555 / VP544(R)-5 (D, Y)Z1-03□-M□□-X555 dimensional drawings
Codice componente
|
---|
VP742-5YZ1-04F-M-X536 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A commutazione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Valore CV | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Funzioni | Specifiche interruttore | Specifiche valvola di controllo | Specifiche valvola a farfalla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376.74 € | 1 | 39 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | G | 1/2 | Collegamento diretto | 3.6 | Circuito | Terminale DIN (EN175301-803) | Valvola rilascio pressione residua | Connettore M12 (OMRON) | Senza valvola di controllo | Farfalla variabile |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Uso singolo | Numero di attacchi | Valvola a 3 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Diretto | Caratteristiche | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | Numero di solenoidi | Tipo singolo |
Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tensione | 24 V DC | Tipo di azionamento | Stelo pilota |
Con tenuta | Guarnizione morbida | Pressione nominale(MPa) | 0.25–0.7 | Spia / circuito di protezione | Con spia e circuito di protezione |
Si trova sulla pagina di Valvola di sfiato della pressione residua a 3 porte con rilevamento della posizione della valvola principale (tipo VP500 / tipo VP700), il codice articolo è il seguente: VP742-5YZ1-04F-M-X536.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VP742-5YZ1-04F-M-X536.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A commutazione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tubazioni
Valore CV
Mandata aria pilota
Ingresso elettrico conduttore
Funzioni
Specifiche interruttore
Specifiche valvola di controllo
Specifiche valvola a farfalla
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VP542-5DZ1-03N-M-X536 |
VP542-5YZ1-03F-M-X536 |
VP542-5YZ1-03F-S1-X536 |
VP742-5YZ1-04N-M-X536 |
VP742R-5DZ1-04-MA-X536 |
VP742R-5DZ1-04F-M-X536 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A commutazione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Valore CV | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Funzioni | Specifiche interruttore | Specifiche valvola di controllo | Specifiche valvola a farfalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.24 € | 1 | 28 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | NPT | 3/8 | Collegamento diretto | 2.2 | Circuito | Terminale DIN | Valvola rilascio pressione residua | Connettore M12 (OMRON) | Senza valvola di controllo | Farfalla variabile | ||
190.24 € | 1 | 4 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | G | 3/8 | Collegamento diretto | 2.2 | Circuito | Terminale DIN (EN175301-803) | Valvola rilascio pressione residua | Connettore M12 (OMRON) | Senza valvola di controllo | Farfalla variabile | ||
385.44 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | G | 3/8 | Collegamento diretto | 2.2 | Circuito | Terminale DIN (EN175301-803) | Valvola rilascio pressione residua | Connettore M12 (Prodotto dall’automazione Rockwell) | Senza valvola di controllo | Farfalla variabile | ||
376.74 € | 1 | 28 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | NPT | 1/2 | Collegamento diretto | 3.6 | Circuito | Terminale DIN (EN175301-803) | Valvola rilascio pressione residua | Connettore M12 (OMRON) | Senza valvola di controllo | Farfalla variabile | ||
161.74 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Collegamento diretto | 3.6 | Esterno | Terminale DIN | Valvola rilascio pressione residua | Connettore M12 (OMRON) | Diametro esterno tubo applicabile ø6 | Farfalla variabile | ||
376.74 € | 1 | 26 giorni | 2 posizioni normalmente chiuso | G | 1/2 | Collegamento diretto | 3.6 | Esterno | Terminale DIN | Valvola rilascio pressione residua | Connettore M12 (OMRON) | Senza valvola di controllo | Farfalla variabile |