Raccordo per tubi in PP, raccordo equivalente a SUS303 resistente alla corrosione, gomito (tipo SP) (Codici componente - Download CAD)

Raccordo per tubi in PP, raccordo equivalente a SUS303 resistente alla corrosione, gomito (tipo SP)
Per clienti alla ricerca di raccordi a innesto rapido utilizzabili con acqua e liquidi.
[Caratteristiche]
Per il raccordo per tubi in PP (per l'uso con acqua e liquidi).
Un prodotto dal prezzo contenuto in grado di ridurre i costi fino al 30%.
Un tipo equivalente a SUS303 resistente alla corrosione.
Realizzato in resina PP, è idoneo all'uso in ambienti sanitari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPPL6-01SP

Codice componente
SPPL6-01SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.20 €

10 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi
Materiale corpo principale Resina PP Applicazione Standard/Mini / Ambiente pulito / Per fluidi aggressivi / corrosivi Materiale filettatura Acciaio inox speciale (EN 1.4305 Equiv.)
Materiale guarnizione EPDM Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomiti maschio
Temperatura di esercizio(°C) 0::80 D.E.1 tubo applicabile(φ) 6 Tipi di filettatura di collegamento 1 R
Filettatura nominale 1 1/8

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in PP, raccordo equivalente a SUS303 resistente alla corrosione, gomito (tipo SP), il codice articolo è il seguente: SPPL6-01SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPPL6-01SP.

Supporto tecnico