Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZR120S1-K15MOB-DBML-L-Q
Codice componente
|
---|
ZR120S1-K15MOB-DBML-L-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione aggiuntiva | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Applicazione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Specifiche dello scarico | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Tensione nominale | Ingresso elettrico | LED / circuito di protezione | Manuale | Specifiche uscita | Specifiche unità | Specifiche conduttore | Accessori | Tipo interruttore per vuoto | Ingresso elettrico interruttore per vuoto | Ago di regolazione portata di rottura vuoto | Con contrassegno CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595.89 € | 1 | 26 giorni | Silenziatori / Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Con display a LED, pressostato per vuoto / Valvola di rottura del vuoto | -84 | 194 | Elemento singolo | 5~ 50 | 95 | 2.0mm | Silenziatore incorporato | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo M | No | Bloccabile tipo scanalato | Collettore aperto PNP 2 uscite | Unità fissa SI | Senza connettore | Staffa A o B | Pressostato digitale per vuoto (ZSE30A) + filtro | Conduttore con connettore (lunghezza: 2m | Controdado | Con contrassegno CE |
Loading...
Tipo | Unità | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Rc1/8 | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Rc1/8 |
---|
Si trova sulla pagina di ZR, unità per il vuoto grande portata - tipo eiettore, il codice articolo è il seguente: ZR120S1-K15MOB-DBML-L-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZR120S1-K15MOB-DBML-L-Q.
Configura
Proprietà di base
Funzione aggiuntiva
Tipo
Vuoto finale(kPa)
Portata consumo di aria(L/min)
Applicazione
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Specifiche dello scarico
Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio
Tensione nominale
Ingresso elettrico
LED / circuito di protezione
Manuale
Specifiche uscita
Specifiche unità
Specifiche conduttore
Accessori
Tipo interruttore per vuoto
Ingresso elettrico interruttore per vuoto
Ago di regolazione portata di rottura vuoto
Con contrassegno CE
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZR110S1-K15GZ-DPML-Q |
ZR110S1-K15LOZ-E55CN-Q |
ZR110S1-K15LZ-F-Q |
ZR120S1-K15MOZ-E55-Q |
ZR120S1-K15MOZ-E55CN |
ZR120S1-K15MOZ-E55CN-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Funzione aggiuntiva | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Applicazione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Specifiche dello scarico | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Tensione nominale | Ingresso elettrico | LED / circuito di protezione | Manuale | Specifiche uscita | Specifiche unità | Specifiche conduttore | Accessori | Tipo interruttore per vuoto | Ingresso elettrico interruttore per vuoto | Ago di regolazione portata di rottura vuoto | Con contrassegno CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.39 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Con display a LED, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro / Silenziatori | -84 | 53 | Elemento singolo | 5~ 50 | 25 | 1.0mm | Silenziatore incorporato | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Con anello di tenuta | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Collettore aperto PNP 1 uscita | Unità fissa SI | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Staffa A o B | Pressostato digitale per vuoto (ZSE30A) + filtro | Conduttore con connettore (lunghezza: 2m | No | Con contrassegno CE | ||
524.77 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro / Silenziatori | -84 | 53 | Elemento singolo | 5~ 50 | 25 | 1.0mm | Silenziatore incorporato | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Collettore aperto PNP 1 uscita | N/D | Senza connettore | Staffa A o B | Pressostato per vuoto (ZSE2) + filtro | Senza conduttore con connettore | No | Con contrassegno CE | ||
434.84 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro / Silenziatori | -84 | 53 | Elemento singolo | 5~ 50 | 25 | 1.0mm | Silenziatore incorporato | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | N/D | N/D | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Staffa A o B | Filtro | N/D | No | Con contrassegno CE | ||
527.24 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro / Silenziatori | -84 | 194 | Elemento singolo | 5~ 50 | 95 | 2.0mm | Silenziatore incorporato | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo M | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Collettore aperto PNP 1 uscita | N/D | Senza connettore | Staffa A o B | Pressostato per vuoto (ZSE2) + filtro | Con anello di tenuta/conduttore (lunghezza: 0,6 m) | No | Con contrassegno CE | ||
539.10 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro / Silenziatori | -84 | 194 | Elemento singolo | 5~ 50 | 95 | 2.0mm | Silenziatore incorporato | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo M | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Collettore aperto PNP 1 uscita | N/D | Senza connettore | Staffa A o B | Pressostato per vuoto (ZSE2) + filtro | Senza conduttore con connettore | No | - | ||
524.47 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro / Silenziatori | -84 | 194 | Elemento singolo | 5~ 50 | 95 | 2.0mm | Silenziatore incorporato | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo M | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Collettore aperto PNP 1 uscita | N/D | Senza connettore | Staffa A o B | Pressostato per vuoto (ZSE2) + filtro | Senza conduttore con connettore | No | Con contrassegno CE |