Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZX1102-K15LOZ-E55CL-Q
ZX1□□□-K15LZ-E□ external appearance
ZX1□□□-K35MZ-E□ external appearance
Vacuum Unit Ejector System ZX Series structural diagram
Number | Part Name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Poppet Valve Assembly | - | ZX1-PV-0 |
2 | Vacuum break flow adjusting needle | Stainless steel | ZX1-NA |
3 | Manifold base | Aluminum | - |
4 | Vacuum switch | - | ZSE2 and ZSE3 |
5 | Valve unit | - | ZX1-VA□□□□□□-D-□ |
6 | Interface plate | - | (PV ⇔ PS ⇔ PD) |
7 | Silencer case | - | - |
Note)8 | Filter case | Polycarbonate | - |
Number | Part Name | Material | Part Number |
---|---|---|---|
9 | Air-operated pilot valve | - | Please refer to the catalog. |
10 | Filter element | PVA | ZX1-FE |
11 | Ejector assembly | - | Please refer to the catalog. |
12 | Gasket | - | ZX1-FG |
13 | Silencer element | - | ZX1-SAE |
14 | Gasket set | - | ZX1-PK |
(7 and 13) | Silencer Assembly | - | ZX1-HS2-□ (□ indicates the nozzle diameter) |
15 | Filter Case Assembly | - | ZX1-FK-PC* |
*Component parts
Filter case, filter elements, tension bolts (including o-ring)
(Gasket mentioned in number 12 is not included.)
Note) Cautions when handling the filter case:
1) The case is made of polycarbonate, so do not use with or expose it to the following chemicals: paint thinner, carbon tetrachloride, chloroform, acetic ester, aniline, cyclohexane, trichloroethylene, sulfuric acid, lactic acid, water-soluble cutting oil (alkaline), etc.
2) Do not expose it to direct sunlight.
(Unit: mm)
Dimensional drawing of ZX1□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
Note 1) Remove the plug at the time of external release.
Note 2) Dimensions marked * are for when mounting bracket A and dimensions marked ** are for when mounting spacer 1.
Dimensional drawing of ZX1□□□-F when equipped with filter unit (F)
(Unit: mm)
Dimensional drawing of ZX1□□□-K1□□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
Note) Dimensions marked * are for when mounting bracket A and dimensions marked ** are for when mounting spacer 1.
Dimensions enclosed in [ ] are for AC.
Dimensional drawing of ZX1□□□-K1□□□-D□□□ with vacuum pressure switch (ZSE3)
Dimensional drawing of ZX1□□□-K1□□□□-F with filter
Dimensional drawing of ZX1□□□-K1□□□□ without switch and filter
(Unit: mm)
Dimensional drawing of ZX1□□□-K3□□□-E□ with vacuum pressure switch (ZSE2)
Note) Dimensions marked * are for when mounting bracket A and dimensions marked ** are for when mounting spacer 1.
Dimensions enclosed in [ ] are for AC.
Codice componente
|
---|
ZX1102-K15LOZ-E55CL-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione aggiuntiva | Portata consumo di aria (L/min) | Applicazione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Specifiche dello scarico | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Tensione nominale | Ingresso elettrico | LED / circuito di protezione | Manuale | Specifiche uscita | Specifiche conduttore | Accessori | Tipo interruttore per vuoto | Ingresso elettrico interruttore per vuoto | Ago di regolazione portata di rottura vuoto | Con contrassegno CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.06 € | 1 | 4 giorni | Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola di rottura del vuoto | 46 | Elemento singolo | 5~50 | 22 | 1.0mm | Scarico pota Rc1/8 | Valvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo L | Con LED / circuito di protezione (non polarizzato) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Specifiche PNP | Senza connettore | Staffa A | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | No | Con contrassegno CE |
Loading...
Tipo | Unità | Vuoto finale(kPa) | -84 | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | M5 |
Si trova sulla pagina di ZX, unità per vuoto singola - tipo eiettore (sistema metrico), il codice articolo è il seguente: ZX1102-K15LOZ-E55CL-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZX1102-K15LOZ-E55CL-Q.
Configura
Proprietà di base
Funzione aggiuntiva
Tipo
Portata consumo di aria(L/min)
Applicazione
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Specifiche dello scarico
Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio
Tensione nominale
Ingresso elettrico
LED / circuito di protezione
Manuale
Specifiche uscita
Specifiche conduttore
Accessori
Tipo interruttore per vuoto
Ingresso elettrico interruttore per vuoto
Ago di regolazione portata di rottura vuoto
Con contrassegno CE
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZX1051-K15H-E-Q |
ZX1051-K15LZ-EC-Q |
ZX1051-K15LZ-ECL-Q |
ZX1102-K15LZ-EC |
ZX1103-J15LZ-EC-Q |
ZX1103-J15LZ-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Funzione aggiuntiva | Portata consumo di aria (L/min) | Applicazione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Specifiche dello scarico | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Tensione nominale | Ingresso elettrico | LED / circuito di protezione | Manuale | Specifiche uscita | Specifiche conduttore | Accessori | Tipo interruttore per vuoto | Ingresso elettrico interruttore per vuoto | Ago di regolazione portata di rottura vuoto | Con contrassegno CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.61 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro / Silenziatori | 13 | Elemento singolo | 5~ 50 | 5 | 0,5mm | Con silenziatore | Valvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Con anello di tenuta | No | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Specifiche NPN | Lunghezza conduttore 0,6 m | Staffa A | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Con anello di tenuta (lunghezza conduttore 0,6 m) | No | Con contrassegno CE | ||
311.66 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro / Silenziatori | 13 | Elemento singolo | 5~ 50 | 5 | 0,5mm | Con silenziatore | Valvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Specifiche NPN | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Staffa A | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0.6m) | No | Con contrassegno CE | ||
314.94 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro / Silenziatori | 13 | Elemento singolo | 5~ 50 | 5 | 0,5mm | Con silenziatore | Valvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Specifiche NPN | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Staffa A | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 3 m) | No | Con contrassegno CE | ||
311.79 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | 46 | Elemento singolo | 5~ 50 | 22 | 1.0mm | Scarico pota Rc1/8 | Valvola di mandata (N.C.) / valvola di rilascio (N.C.) | 24V DC | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Specifiche NPN | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Staffa A | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0.6m) | No | - | ||
275.68 € | 1 | 26 giorni | Specifica scarico centrale / Supporto di eliminazione del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | 46 | Collettore | 5~ 50 | 22 | 1.0mm | Scarico collettore (solo collettore) | Valvola di mandata (N.C.)/senza valvola di rilascio | 24V DC | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Specifiche NPN | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Staffa A | Pressostato per vuoto (utilizzo generico) (ZSE2) + filtro di aspirazione | Tipo di connettore (lunghezza filo conduttore 0.6m) | No | Con contrassegno CE | ||
152.31 € | 1 | 26 giorni | Specifica scarico centrale / Supporto di eliminazione del vuoto / Valvola per generatore di vuoto | 46 | Collettore | 5~ 50 | 22 | 1.0mm | Scarico collettore (solo collettore) | Valvola di mandata (N.C.)/senza valvola di rilascio | 24V DC | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | - | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Staffa A | No | - | No | Con contrassegno CE |