Valvola a sfera in acciaio inox, Serie 10

Valvola a sfera in acciaio inox, Serie 10
[Caratteristiche]
· Una valvola di intercettazione in acciaio inox per tubazioni per sostanze chimiche e miscele di gas.
· Il materiale EN 1.4401 Equiv. (*) viene utilizzato per le sezioni metalliche che vengono a contatto con i liquidi.
 *EN 1.4401 Equiv. o CF8M
· Strutturata in modo che lo stelo di fissaggio della maniglia non si stacchi dal corpo principale.
· Può essere montata in qualsiasi direzione.
· Tutti i componenti utilizzati sono conformi alle specifiche oil-free (senza olio).
· Tipo ad alesaggio ridotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSBVF10-02
NSBVF10-03
NSBVF10-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

30.83 €

1 13 giorni 1/4B1/4B

34.13 €

1 5 giorni 3/8B3/8B

41.30 €

1 5 giorni 1/2B1/2B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche
Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc (R) Lato di controllo, tipo di attacco Rc (R)
Profilo leva LEVA Rivestimento corpo Non in dotazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -29:: 232
Metodo di funzionamento Manuale

Supporto tecnico