ZP3-*U / UM, Ventosa compatta (Codici componente - Download CAD)

ZP3-*U / UM, Ventosa compatta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Reduced overall length
· Space saving
· Pad diameter ø1.5 added
· Improved detachability
· Removal prevention mechanism
· Improved distinguishing method
· Equipped with pilot for easy installation and reproducibility

(i)Nota

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for details of the types available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZP3-T08BNK3-U4

Compact Pad ZP3 Series Specifications

ZP3 Series flat type external appearance

ZP3 Series flat type external appearance

For suctioning general workpieces. For suctioning workpieces that are flat, not deformed, etc.

ZP3 Series flat type with groove external appearance

ZP3 Series flat type with groove external appearance

For workpieces that deform easily. For reliable release of workpieces.

ZP3 Series bellows type external appearance

ZP3 Series bellows type external appearance

For workpieces with inclined surfaces (for suctioning).

Drawing

Flat Type

 

(Unit: mm)

 

ZP3-015U□ dimensional drawing

ZP3-015U□ dimensional drawing

Weight: 0.1 g

ZP3-02U□ dimensional drawing

ZP3-02U□ dimensional drawing

Weight: 0.1 g

ZP3-035U dimensional drawing

ZP3-035U dimensional drawing

Weight: 0.1 g

Flat type with groove dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP3-04UM□ dimensional drawing

ZP3-04UM□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

ZP3-06UM□ dimensional drawing

ZP3-06UM□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

ZP3-08UM□ dimensional drawing

ZP3-08UM□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

Notes

  • *The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • *Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Codice componente
ZP3-T08BNK3-U4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Materiale gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Specifiche buffer Corsa buffer
(mm)
Vite di collegamento supporto Tipo Direzione di uscita vuoto Diametro tubo raccordo portagomma
(ø)

36.26 €

1 6 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma nitrilica] NBRRaccordi portagommaStandard / Resistenza agli oli8-Con blocco turbine3-Con bufferDirezione verticale4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A incasso Materiale Gruppo gomma

Si trova sulla pagina di ZP3-*U / UM, Ventosa compatta, il codice articolo è il seguente: ZP3-T08BNK3-U4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP3-T08BNK3-U4.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZP3-015UN
ZP3-015US
ZP3-015UU
ZP3-T08BS-A10-04
ZP3-T08BS-A10-B5
ZP3-T08BS-A5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Materiale gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Specifiche buffer Corsa buffer
(mm)
Vite di collegamento supporto Tipo Direzione di uscita vuoto Diametro tubo raccordo portagomma
(ø)

2.89 €

10 6 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Profilo piatto[Gomma nitrilica] NBR-Standard / Resistenza agli oli1.5-------

3.11 €

10 6 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Profilo piatto[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza1.5-------

3.82 €

10 26 giorni Standard / Solo tampone[Altro] Profilo piattoGomma uretanica-Standard1.5-------

11.82 €

1 6 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconicaAccoppiamento ad azione singolaStandard / Resistenza al freddo / Termoresistenza8ø 4--Filettatura maschio M10 × 1Con adattatoreDirezione verticale-

10.06 €

1 7 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconicaFilettatura femminaStandard / Resistenza al freddo / Termoresistenza8M5--Filettatura maschio M10 × 1Con adattatoreDirezione verticale-

10.06 €

1 6 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconicaFilettatureStandard / Resistenza al freddo / Termoresistenza8M5--Filettatura esterna M5 × 0,8Con adattatoreDirezione verticale-

Supporto tecnico