Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP3 Series flat type external appearance
For suctioning general workpieces. For suctioning workpieces that are flat, not deformed, etc.
ZP3 Series flat type with groove external appearance
For workpieces that deform easily. For reliable release of workpieces.
ZP3 Series bellows type external appearance
For workpieces with inclined surfaces (for suctioning).
(Unit: mm)
ZP3-015U□ dimensional drawing
Weight: 0.1 g
ZP3-02U□ dimensional drawing
Weight: 0.1 g
ZP3-035U dimensional drawing
Weight: 0.1 g
(Unit: mm)
ZP3-04UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
ZP3-06UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
ZP3-08UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
Codice componente
|
---|
ZP3-Y035UGN-B3-B3 |
ZP3-Y035UN-B3-B3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Diametro tubo raccordo portagomma (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettatura femmina | Standard / Diffusione statica / Resistenza agli oli | 3.5 | M3 | - | - | Filettatura interna M3 × 0,5 | Con adattatore | Direzione laterale | - | ||
8.11 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettatura femmina | Standard / Resistenza agli oli | 3.5 | M3 | - | - | Filettatura interna M3 × 0,5 | Con adattatore | Direzione laterale | - |
Loading...
Metodo di montaggio | A incasso | Materiale | Gruppo gomma |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Specifiche buffer
Corsa buffer(mm)
Diametro tubo raccordo portagomma(ø)
Tipo
Attacco di uscita vuoto
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Vite di collegamento supporto
Tipo
Direzione di uscita vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali