ZP3-*U / UM, Ventosa compatta (Codici componente - Download CAD)

ZP3-*U / UM, Ventosa compatta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Reduced overall length
· Space saving
· Pad diameter ø1.5 added
· Improved detachability
· Removal prevention mechanism
· Improved distinguishing method
· Equipped with pilot for easy installation and reproducibility

(i)Nota

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for details of the types available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Compact Pad ZP3 Series Specifications

ZP3 Series flat type external appearance

ZP3 Series flat type external appearance

For suctioning general workpieces. For suctioning workpieces that are flat, not deformed, etc.

ZP3 Series flat type with groove external appearance

ZP3 Series flat type with groove external appearance

For workpieces that deform easily. For reliable release of workpieces.

ZP3 Series bellows type external appearance

ZP3 Series bellows type external appearance

For workpieces with inclined surfaces (for suctioning).

Drawing

Flat Type

 

(Unit: mm)

 

ZP3-015U□ dimensional drawing

ZP3-015U□ dimensional drawing

Weight: 0.1 g

ZP3-02U□ dimensional drawing

ZP3-02U□ dimensional drawing

Weight: 0.1 g

ZP3-035U dimensional drawing

ZP3-035U dimensional drawing

Weight: 0.1 g

Flat type with groove dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

ZP3-04UM□ dimensional drawing

ZP3-04UM□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

ZP3-06UM□ dimensional drawing

ZP3-06UM□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

ZP3-08UM□ dimensional drawing

ZP3-08UM□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

Notes

  • *The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • *Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Codice componente
ZP3-T04BGSJ6-B5
ZP3-T04BSJ6-B5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Materiale gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Specifiche buffer Corsa buffer
(mm)
Vite di collegamento supporto Tipo Direzione di uscita vuoto Diametro tubo raccordo portagomma
(ø)

22.82 €

1 26 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaFilettatura femminaStandard / Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza4M5Senza blocco turbine6Filettatura interna M5 × 0,8Con bufferDirezione verticale-

22.82 €

1 6 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconicaFilettatura femminaStandard / Resistenza al freddo / Termoresistenza4M5Senza blocco turbine6Filettatura interna M5 × 0,8Con bufferDirezione verticale-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A incasso Materiale Gruppo gomma

Supporto tecnico