Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP3-T08BSJB20-B5
ZP3 Series flat type external appearance
For suctioning general workpieces. For suctioning workpieces that are flat, not deformed, etc.
ZP3 Series flat type with groove external appearance
For workpieces that deform easily. For reliable release of workpieces.
ZP3 Series bellows type external appearance
For workpieces with inclined surfaces (for suctioning).
(Unit: mm)
ZP3-015U□ dimensional drawing
Weight: 0.1 g
ZP3-02U□ dimensional drawing
Weight: 0.1 g
ZP3-035U dimensional drawing
Weight: 0.1 g
(Unit: mm)
ZP3-04UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
ZP3-06UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
ZP3-08UM□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
Codice componente
|
---|
ZP3-T08BSJB20-B5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Diametro tubo raccordo portagomma (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.69 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettatura femmina | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 8 | M5 | Senza rompigetto, con boccola | 20 | Filettatura interna M5 × 0,8 | Con buffer | Direzione verticale | - |
Loading...
Metodo di montaggio | A incasso | Materiale | Gruppo gomma |
---|
Si trova sulla pagina di ZP3-*U / UM, Ventosa compatta, il codice articolo è il seguente: ZP3-T08BSJB20-B5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP3-T08BSJB20-B5.
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro tubo raccordo portagomma(ø)
Tipo
Tipo di piede
Attacco di uscita vuoto
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Specifiche buffer
Corsa buffer(mm)
Vite di collegamento supporto
Tipo
Direzione di uscita vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZP3-015UN |
ZP3-015US |
ZP3-015UU |
ZP3-T08BSK10-04 |
ZP3-T08BSK10-B5 |
ZP3-T08BSK6-04 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Diametro tubo raccordo portagomma (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 10 | 6 giorni | Standard / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | - | Standard / Resistenza agli oli | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.11 € | 10 | 6 giorni | Standard / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.82 € | 10 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | Gomma uretanica | - | Standard | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
49.40 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 8 | ø 4 | Con blocco turbine | 10 | - | Con buffer | Direzione verticale | - | ||
47.73 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettatura femmina | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 8 | M5 | Con blocco turbine | 10 | Filettatura interna M5 × 0,8 | Con buffer | Direzione verticale | - | ||
37.24 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 8 | ø 4 | Con blocco turbine | 6 | - | Con buffer | Direzione verticale | - |