Ventosa per il vuoto, versione piatta con scanalatura/soffietti, tipo con scanalatura, Serie ZP3E (Codici componente - Download CAD)

Ventosa per il vuoto, versione piatta con scanalatura/soffietti, tipo con scanalatura, Serie ZP3E
Una ventosa con stabilità migliorata della posizione di aspirazione e facilità di rimozione.
[Caratteristiche]
· Versione piatta con scanalatura, tipo a soffietto con scanalatura.
· Stabilità migliorata della posizione di aspirazione e facilità di rimozione. Dispone di una scanalatura sulla superficie di aspirazione che protegge lo spazio interno.
· Numero ridotto di bulloni di montaggio.
· Adatta per l’uso con pezzi in lavorazione sui quali non devono essere lasciati segni di aspirazione.
· La ventosa e le parti metalliche possono essere divise e smaltite separatamente.
· Tracciamento migliorato della curvatura del pezzo in lavorazione.
· Riduzione del peso della ventosa tipo giunto sferico.
· Idonea per pezzi in lavorazione con grandi portate di aspirazione e pompe per vuoto con soffiante ad alta aspirazione.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZP3E-T50BMS-A10

Codice componente
ZP3E-T50BMS-A10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Materiale gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Specifiche buffer Corsa buffer
(mm)
Vite di collegamento supporto Tipo Direzione di uscita vuoto Piastra Dettagli filettatura maschio

35.32 €

1 6 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconicaFilettatureStandard / Resistenza al freddo / Termoresistenza50M10--Filettatura maschio M10 × 1Con adattatoreDirezione verticale-Per montaggio diretto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A incasso Materiale Gruppo gomma

Si trova sulla pagina di Ventosa per il vuoto, versione piatta con scanalatura/soffietti, tipo con scanalatura, Serie ZP3E, il codice articolo è il seguente: ZP3E-T50BMS-A10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP3E-T50BMS-A10.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZP3E-100BMN
ZP3E-100BMN-P
ZP3E-100BMS
ZP3E-T50BMS-AL14
ZP3E-T50BMS-B10
ZP3E-T50BMS-B8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Tipo di piede Materiale gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Specifiche buffer Corsa buffer
(mm)
Vite di collegamento supporto Tipo Direzione di uscita vuoto Piastra Dettagli filettatura maschio

14.48 €

1 7 giorni Standard / Solo tamponeSoffietti[Gomma nitrilica] NBR-Standard / Resistenza agli oli100----Unità tampone-Senza piastra-

24.35 €

1 6 giorni Standard / Solo tamponeSoffietti[Gomma nitrilica] NBR-Standard / Resistenza agli oli100----Unità tampone-Con piastra-

36.89 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza100----Unità tampone-Senza piastra-

45.73 €

1 6 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconicaFilettatureStandard / Resistenza al freddo / Termoresistenza50M14--Filettatura maschio M14 × 1Con adattatoreDirezione verticale-Per collegamento piastra

33.00 €

1 6 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconicaFilettatura femminaStandard / Resistenza al freddo / Termoresistenza50M12--Filettatura interna M12 × 1,75Con adattatoreDirezione verticale--

33.00 €

1 7 giorni Standard / Kit di supportoSoffietti[Gomma siliconica] Gomma siliconicaFilettatura femminaStandard / Resistenza al freddo / Termoresistenza50M8--Filettatura interna M8 × 1,25Con adattatoreDirezione verticale--

Supporto tecnico