Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZP3E-T32UMCL-AL14 |
ZP3E-T32UMN-AL14 |
ZP3E-TF32UMCL-AL14 |
ZP3E-TF32UMN-AL14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Piastra | Dettagli filettatura maschio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.89 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Tipo piatto, con scanalatura | [Gomma nitrilica] NBR senza marcatura | Filettature | Standard / Resistenza agli oli | 32 | M14 | - | - | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | Direzione verticale | - | Per collegamento piastra | ||
41.44 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Tipo piatto, con scanalatura | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | Standard / Resistenza agli oli | 32 | M14 | - | - | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | Direzione verticale | - | Per collegamento piastra | ||
60.82 € | 1 | 26 giorni | Orientabile / Kit di supporto | [Altro] Tipo piatto, con scanalatura | [Gomma nitrilica] NBR senza marcatura | Filettature | Standard / Resistenza agli oli | 32 | M14 | - | - | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | Direzione verticale | - | Per collegamento piastra | ||
44.58 € | 1 | 26 giorni | Orientabile / Kit di supporto | [Altro] Tipo piatto, con scanalatura | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | Standard / Resistenza agli oli | 32 | M14 | - | - | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | Direzione verticale | - | Per collegamento piastra |
Loading...
Metodo di montaggio | A incasso | Materiale | Gruppo gomma |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Specifiche buffer
Corsa buffer(mm)
Piastra
Tipo
Attacco di uscita vuoto
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Vite di collegamento supporto
Tipo
Direzione di uscita vuoto
Dettagli filettatura maschio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali