Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP3E-T32UMSJB30
Codice componente
|
---|
ZP3E-T32UMSJB30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Piastra | Dettagli filettatura maschio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.24 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Tipo piatto, con scanalatura | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Rc | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 32 | Rc1/8 | Senza rompigetto, con boccola | 30 | - | Con buffer | Direzione verticale | - | - |
Loading...
Metodo di montaggio | A incasso | Materiale | Gruppo gomma |
---|
Si trova sulla pagina di Ventosa per il vuoto, versione piatta con scanalatura/soffietti, tipo con scanalatura, Serie ZP3E, il codice articolo è il seguente: ZP3E-T32UMSJB30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP3E-T32UMSJB30.
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Vite di collegamento supporto
Piastra
Dettagli filettatura maschio
Tipo
Attacco di uscita vuoto
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Specifiche buffer
Corsa buffer(mm)
Tipo
Direzione di uscita vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZP3E-100BMN |
ZP3E-100BMN-P |
ZP3E-100BMS |
ZP3E-T32UMSJB50 |
ZP3E-T32UMU-AL14 |
ZP3E-T32UMU-B8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Piastra | Dettagli filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | 7 giorni | Standard / Solo tampone | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | - | Standard / Resistenza agli oli | 100 | - | - | - | - | Unità tampone | - | Senza piastra | - | ||
24.35 € | 1 | 6 giorni | Standard / Solo tampone | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | - | Standard / Resistenza agli oli | 100 | - | - | - | - | Unità tampone | - | Con piastra | - | ||
36.89 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 100 | - | - | - | - | Unità tampone | - | Senza piastra | - | ||
60.82 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Tipo piatto, con scanalatura | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Rc | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 32 | Rc1/8 | Senza rompigetto, con boccola | 50 | - | Con buffer | Direzione verticale | - | - | ||
45.26 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Tipo piatto, con scanalatura | Gomma uretanica | Filettature | Standard | 32 | M14 | - | - | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | Direzione verticale | - | Per collegamento piastra | ||
28.97 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Tipo piatto, con scanalatura | Gomma uretanica | Filettatura femmina | Standard | 32 | M8 | - | - | Filettatura interna M8 × 1,25 | Con adattatore | Direzione verticale | - | - |