Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP3E-T50BMS-A10
Codice componente
|
---|
ZP3E-T50BMS-A10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Piastra | Dettagli filettatura maschio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.32 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 50 | M10 | - | - | Filettatura maschio M10 × 1 | Con adattatore | Direzione verticale | - | Per montaggio diretto |
Loading...
Metodo di montaggio | A incasso | Materiale | Gruppo gomma |
---|
Si trova sulla pagina di Ventosa per il vuoto, versione piatta con scanalatura/soffietti, tipo con scanalatura, Serie ZP3E, il codice articolo è il seguente: ZP3E-T50BMS-A10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP3E-T50BMS-A10.
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Specifiche buffer
Corsa buffer(mm)
Piastra
Tipo
Tipo di piede
Attacco di uscita vuoto
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Vite di collegamento supporto
Tipo
Direzione di uscita vuoto
Dettagli filettatura maschio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZP3E-100BMN |
ZP3E-100BMN-P |
ZP3E-100BMS |
ZP3E-T50BMS-AL14 |
ZP3E-T50BMS-B10 |
ZP3E-T50BMS-B8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Piastra | Dettagli filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | 7 giorni | Standard / Solo tampone | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | - | Standard / Resistenza agli oli | 100 | - | - | - | - | Unità tampone | - | Senza piastra | - | ||
24.35 € | 1 | 6 giorni | Standard / Solo tampone | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | - | Standard / Resistenza agli oli | 100 | - | - | - | - | Unità tampone | - | Con piastra | - | ||
36.89 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 100 | - | - | - | - | Unità tampone | - | Senza piastra | - | ||
45.73 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 50 | M14 | - | - | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | Direzione verticale | - | Per collegamento piastra | ||
33.00 € | 1 | 6 giorni | Standard / Kit di supporto | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettatura femmina | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 50 | M12 | - | - | Filettatura interna M12 × 1,75 | Con adattatore | Direzione verticale | - | - | ||
33.00 € | 1 | 7 giorni | Standard / Kit di supporto | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettatura femmina | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 50 | M8 | - | - | Filettatura interna M8 × 1,25 | Con adattatore | Direzione verticale | - | - |