Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Short-type pad (single unit) external appearance
Short-type pad (with adapter) external appearance
(Unit: mm)
ZP2-B02EU□ dimensional drawing
ZP2-B04EU□ dimensional drawing
ZP2-B06EU□ dimensional drawing
ZP2-08EU□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-TB02EU□-A5 dimensional drawing
ZP2-TB04EU□-A5 dimensional drawing
ZP2-TB06EU□-A5 dimensional drawing
ZP2-T08EU□-A5 dimensional drawing
Codice componente
|
---|
ZP2-T15EUGN-A5 |
ZP2-T15EUN-A5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Metodo di montaggio | Materiale | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Vite di collegamento supporto | Modelli compatibili | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Amovibilità | Profilo adattatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettature | Standard / Diffusione statica / Resistenza agli oli | 15 | M5 | Filettatura esterna M5 × 0,8 | - | Con adattatore | Direzione verticale | Specifiche standard | Testa a esagono incassato diametro esterno | ||
8.11 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | Standard / Resistenza agli oli | 15 | M5 | Filettatura esterna M5 × 0,8 | - | Con adattatore | Direzione verticale | Specifiche standard | Testa a esagono incassato diametro esterno |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Modelli compatibili
Tipo
Metodo di montaggio
Materiale
Attacco di uscita vuoto
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Vite di collegamento supporto
Tipo
Direzione di uscita vuoto
Amovibilità
Profilo adattatore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali