Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nozzle Pad ZP2 Series (Single Unit) external appearance
Nozzle Pad ZP2 Series (With Adapter) external appearance
Example of suctioned transport of small components
(Unit: mm)
Adapter mounting part dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-08AN□ dimensional drawing
ZP2-11AN□ dimensional drawing
(Unit: mm)
ZP2-T08AN□-A5 dimensional drawing
ZP2-T11AN□-A5 dimensional drawing
Codice componente
|
---|
ZP2-T08ANGN-A5 |
ZP2-T08ANN-A5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Metodo di montaggio | Materiale | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Vite di collegamento supporto | Modelli compatibili | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Con ugello | A inserimento | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettature | Diffusione statica / Resistenza agli oli | 0.8 | M5 | Filettatura esterna M5 × 0,8 | - | Con adattatore | ||
8.23 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Altro] Con ugello | A inserimento | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | Resistenza agli oli | 0.8 | M5 | Filettatura esterna M5 × 0,8 | - | Con adattatore |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Modelli compatibili
Tipo
Metodo di montaggio
Materiale
Attacco di uscita vuoto
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Vite di collegamento supporto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali