Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4.5-Stage Bellows Pad ZP2 Series (Vertical Vacuum Inlet With Adapter) external appearance
4.5-Stage Bellows Pad ZP2 Series (Single Unit) external appearance
Short thread type usage example
One-touch fitting type usage example
(Unit: mm)
Material | Applicable Pad Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ø15 mm | ø20 mm | ø30 mm | ø40 mm | ø46 mm | ||
NBR | - | - | - | ● | ● | |
Urethane Rubber | - | - | - | ● | ● | |
FKM | - | - | - | ● | ● | |
Conductive NBR | - | - | - | ● | ● | |
Conductive Silicone Rubber (White) | - | - | - | ● | ● | |
Silicone Rubber (White) | Hardness A40 Note: | ● | ● | ● | - | - |
Hardness A50 | - | - | - | ● | ● | |
Silicone Rubber (White) High-Hardness Type | Hardness A60 | ● | ● | ● | - | - |
Note: Identification of rubber hardness: Painted with 1 pink dot.
(Unit: mm)
Vacuum Entry Port | Mounting Thread Diameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | A16 | A20 | A30 | AL12 | AL14 | |
Short Thread | ● | ● | ● | ● | - | - |
One-Touch Fitting (ø6 mm [mounting screw diameter]) | - | - | - | - | ● | ● |
*See the table below for mounting thread diameters.
(Unit: mm)
Type | Symbol | Thread Diameter (Male Thread) | ø15 mm | ø20 mm | ø30 mm | ø40 mm | ø46 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Thread | A10 | M10 ×; 1 | ● | ● | - | - | - |
A16 | M16 ×; 1.5 | - | - | ● | - | - | |
A20 | M20 ×; 1.5 | - | - | - | ● | - | |
A30 | M30 ×; 1.5 | - | - | - | - | ● | |
One-touch fitting | AL12 | M12 ×; 1 | ● | ● | - | - | - |
AL14 | M14 ×; 1 | - | - | ● | ● | ● |
Weight Table | [g] |
---|---|
ZP2-B15ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B20ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B30ZJS□ | 4.5 |
ZP2-40ZJN | 16.0 |
ZP2-40ZJS□ | 15.0 |
ZP2-40ZJU | 16.0 |
ZP2-40ZJF | 25.0 |
ZP2-40ZJGN | 16.0 |
ZP2-40ZJGS | 16.0 |
ZP2-46ZJN | 19.0 |
ZP2-46ZJS□ | 17.0 |
ZP2-46ZJU | 19.0 |
ZP2-46ZJF | 30.0 |
ZP2-46ZJGS | 19.0 |
Weight Table | [g] |
---|---|
ZP2-TB15ZJS□-AL12-06 | 17.0 |
ZP2-TB20ZJS□-AL12-06 | 17.0 |
ZP2-TB30ZJS□-AL14-06 | 26.5 |
ZP2-T40ZJN-AL14-06 | 46.0 |
ZP2-T40ZJS□-AL14-06 | 45.0 |
ZP2-T40ZJF-AL14-06 | 55.0 |
ZP2-T40ZJGS-AL14-06 | 46.0 |
ZP2-T46ZJN-AL14-06 | 56.0 |
ZP2-T46ZJS□-AL14-06 | 54.0 |
ZP2-T46ZJU-AL14-06 | 56.0 |
Weight Table | [g] |
---|---|
ZP2-B15ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B20ZJS□ | 2.0 |
ZP2-B30ZJS□ | 4.5 |
ZP2-40ZJN | 16.0 |
ZP2-40ZJS□ | 15.0 |
ZP2-40ZJU | 16.0 |
ZP2-40ZJF | 25.0 |
ZP2-40ZJGN | 16.0 |
ZP2-40ZJGS | 16.0 |
ZP2-46ZJN | 19.0 |
ZP2-46ZJS□ | 17.0 |
ZP2-46ZJU | 19.0 |
ZP2-46ZJF | 30.0 |
ZP2-46ZJGS | 19.0 |
(Unit: mm)
Short thread type ZP2-TB15ZJS□-A10 dimensional drawing
Vacuum inlet: one-touch fitting type ZP2-TB15ZJS□-AL12-06 dimensional drawing
Pad single unit ZP2-B15ZJS□ dimensional drawing
Pad single unit ZP2-B20ZJS dimensional drawing
Short thread type (pad with adapter) component configuration
Number | Part Name | Material (Surface Treatment) |
---|---|---|
1 | Pad | Pad material |
2 | Adapter | Aluminum alloy (anodized) |
3 | Seal Washer | Structural steel NBR |
One-touch fitting type (pad with adapter) component configuration
Number | Part Name | Material (Surface Treatment) |
---|---|---|
1 | Pad | Pad material |
2 | Adapter | Aluminum alloy (anodized) |
3 | Seal | NBR |
4 | Cassette | - |
5 | Nut | Structural steel (trivalent chromate) |
*Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Vite di collegamento supporto | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.85 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | Gomma fluorurata | - | Standard / Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici | 40 | - | - | Unità tampone | ||
13.79 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | - | Standard / Diffusione statica / Resistenza agli oli | 40 | - | - | Unità tampone | ||
14.84 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | - | Standard / Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 40 | - | - | Unità tampone | ||
12.74 € | 1 | 4 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma nitrilica] NBR | - | Standard / Resistenza agli oli | 40 | - | - | Unità tampone | ||
13.35 € | 1 | 39 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 40 | - | - | Unità tampone | ||
14.60 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | Gomma uretanica | - | Standard | 40 | - | - | Unità tampone | ||
25.85 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | Gomma fluorurata | - | Standard / Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici | 46 | - | - | Unità tampone | ||
14.84 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | - | Standard / Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 46 | - | - | Unità tampone | ||
12.74 € | 1 | 4 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma nitrilica] NBR | - | Standard / Resistenza agli oli | 46 | - | - | Unità tampone | ||
13.35 € | 1 | 39 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 46 | - | - | Unità tampone | ||
14.60 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | Gomma uretanica | - | Standard | 46 | - | - | Unità tampone | ||
8.55 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 15 | - | - | Unità tampone | ||
8.55 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica, alta durezza | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 15 | - | - | Unità tampone | ||
8.55 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 20 | - | - | Unità tampone | ||
8.55 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica, alta durezza | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 20 | - | - | Unità tampone | ||
10.85 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 30 | - | - | Unità tampone | ||
10.85 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | [Gomma siliconica] Gomma siliconica, alta durezza | - | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 30 | - | - | Unità tampone | ||
26.53 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettature | Standard / Diffusione statica / Resistenza agli oli | 40 | M20 | Filettatura maschio M20 × 1.5 | Con adattatore | ||
29.18 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | Standard / Resistenza agli oli | 40 | M20 | Filettatura maschio M20 × 1.5 | Con adattatore | ||
30.73 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma nitrilica] NBR | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza agli oli | 40 | ø6 | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | ||
29.84 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 40 | M20 | Filettatura maschio M20 × 1.5 | Con adattatore | ||
31.39 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 40 | ø6 | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | ||
32.85 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 46 | M30 | Filettatura maschio M30 × 1.5 | Con adattatore | ||
34.39 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 46 | ø6 | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | ||
35.85 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | Gomma uretanica | Accoppiamento ad azione singola | Standard | 46 | ø6 | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | ||
20.53 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica, alta durezza | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 15 | M10 | Filettatura maschio M10 × 1 | Con adattatore | ||
22.06 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica, alta durezza | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 15 | ø6 | Filettatura maschio M12 × 1 | Con adattatore | ||
20.53 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 15 | M10 | Filettatura maschio M10 × 1 | Con adattatore | ||
22.06 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 15 | ø6 | Filettatura maschio M12 × 1 | Con adattatore | ||
20.53 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica, alta durezza | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 20 | M10 | Filettatura maschio M10 × 1 | Con adattatore | ||
22.06 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica, alta durezza | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 20 | ø6 | Filettatura maschio M12 × 1 | Con adattatore | ||
20.53 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 20 | M10 | Filettatura maschio M10 × 1 | Con adattatore | ||
22.06 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 20 | ø6 | Filettatura maschio M12 × 1 | Con adattatore | ||
24.39 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica, alta durezza | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 30 | M16 | Filettatura maschio M16 × 1.5 | Con adattatore | ||
25.85 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica, alta durezza | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 30 | ø6 | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore | ||
24.39 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 30 | M16 | Filettatura maschio M16 × 1.5 | Con adattatore | ||
25.85 € | 1 | 4 giorni | Standard / Kit di supporto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Accoppiamento ad azione singola | Standard / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 30 | ø6 | Filettatura maschio M14 × 1 | Con adattatore |
Loading...
Tipo di piede | Soffietti | Metodo di montaggio | A incasso | Materiale | Gruppo gomma |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Attacco di uscita vuoto
Ambiente d'esercizio
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Vite di collegamento supporto
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali