Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP2-R5010WNK20-04
(Unit: mm)
Pad single unit external appearance
ZP2-□W□ dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-3507W□ | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-4010W□ | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-5010W□ | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-6010W□ | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With adapter (vacuum entry direction: vertical) external appearance
ZP2-T□W□-B5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With buffer (vacuum entry direction: vertical) external appearance
ZP2-T□W□K□-B5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□K□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□K□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□K□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□K□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
Without buffer (vacuum entry direction: lateral) external appearance
ZP2-R□W□-04/06-A5 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-T3507W□-B5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-T4010W□-B5 | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-T5010W□-B5 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-T6010W□-B5 | 6 | 7 | 11 |
(Unit: mm)
With buffer (vacuum entry direction: lateral) external appearance
ZP2-R□W□K□-04/06 dimensional drawing
Model | a | A | b | B | C | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZP2-R3507W□K□-■ | 3.5 | 4.3 | 7 | 7.8 | 2 ×; 1.5 | 0.5 |
ZP2-R4010W□K□-■ | 4 | 4.8 | 10 | 10.8 | ||
ZP2-R5010W□K□-■ | 5 | 6 | 11 | 2.5 | ||
ZP2-R6010W□K□-■ | 6 | 7 | 11 |
Symbol | Size |
---|---|
3507 | 3.5 ×; 7 |
4010 | 4 ×; 10 |
5010 | 5 ×; 10 |
6010 | 6 ×; 10 |
4020 | 4 ×; 20 |
5020 | 5 ×; 20 |
6020 | 6 ×; 20 |
8020 | 8 ×; 20 |
4030 | 4 ×; 30 |
5030 | 5 ×; 30 |
6030 | 6 ×; 30 |
8030 | 8 ×; 30 |
Stroke (mm) | 10, 20, 30, 40, 50 | |
---|---|---|
Spring Reaction Force | At 0 stroke | 1.0 N |
At full stroke | 3.0 N | |
Nut Tightening Torque | 2.5 to 3.5 N·m |
*Refer to the manufacturer's catalog for product information not detailed above.
Codice componente
|
---|
ZP2-R5010WNK20-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Metodo di montaggio | Materiale | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Modelli compatibili | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Misura tampone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.32 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | Profilo ovale | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Accoppiamento ad azione singola | Resistenza agli oli | ø 4 | Con blocco turbine | 20 | - | - | Con buffer | Direzione laterale | 5 × 10 |
Loading...
Si trova sulla pagina di ZP2-**W, ventosa, Ovale, il codice articolo è il seguente: ZP2-R5010WNK20-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP2-R5010WNK20-04.
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Vite di collegamento supporto
Modelli compatibili
Tipo
Tipo di piede
Metodo di montaggio
Materiale
Attacco di uscita vuoto
Ambiente d'esercizio
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Specifiche buffer
Corsa buffer(mm)
Tipo
Direzione di uscita vuoto
Misura tampone
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZP2-3507WN |
ZP2-3507WS |
ZP2-3507WU |
ZP2-R5010WNK40-04 |
ZP2-R5010WS-04-A5 |
ZP2-R5010WS-04-B5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di piede | Tipo di piede | Metodo di montaggio | Materiale | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Vite di collegamento supporto | Modelli compatibili | Tipo | Direzione di uscita vuoto | Misura tampone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | 4 giorni | Standard / Solo tampone | Profilo ovale | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | - | Resistenza agli oli | - | - | - | - | - | Unità tampone | - | 3.5 × 7 | ||
3.32 € | 1 | 4 giorni | Standard / Solo tampone | Profilo ovale | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | - | Resistenza al freddo / Termoresistenza | - | - | - | - | - | Unità tampone | - | 3.5 × 7 | ||
4.03 € | 1 | 26 giorni | Standard / Solo tampone | Profilo ovale | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | - | - | - | - | - | - | - | Unità tampone | - | 3.5 × 7 | ||
82.31 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | Profilo ovale | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Accoppiamento ad azione singola | Resistenza agli oli | ø 4 | Con blocco turbine | 40 | - | - | Con buffer | Direzione laterale | 5 × 10 | ||
27.69 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | Profilo ovale | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Accoppiamento ad azione singola | Resistenza al freddo / Termoresistenza | ø 4 | - | - | Filettatura esterna M5 × 0,8 | - | Senza buffer | Direzione laterale | 5 × 10 | ||
27.69 € | 1 | 26 giorni | Standard / Kit di supporto | Profilo ovale | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Accoppiamento ad azione singola | Resistenza al freddo / Termoresistenza | ø 4 | - | - | Filettatura interna M5 × 0,8 | - | Senza buffer | Direzione laterale | 5 × 10 |