Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZP2-TF40HSJF75
Codice componente
|
---|
ZP2-TF40HSJF75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Tipo | Direzione di uscita vuoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.61 € | 1 | 26 giorni | Con nervatura / Kit di supporto | [Altro] Tipo piatto, con nervatura | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Rc | Resistenza al freddo / Termoresistenza | 40 | 1/8 | Rotante, con boccola, materiale: acciaio dolce | 75 | Con buffer | Direzione verticale |
Loading...
Metodo di montaggio | Tipo fissaggio | Materiale | Gruppo gomma |
---|
Si trova sulla pagina di Ventosa giunto sferico per impieghi gravosi Serie ZP2, il codice articolo è il seguente: ZP2-TF40HSJF75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZP2-TF40HSJF75.
Configura
Proprietà di base
Tipo di piede
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Tipo
Attacco di uscita vuoto
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Specifiche buffer
Corsa buffer(mm)
Tipo
Direzione di uscita vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZP2-TF100HBNJB100 |
ZP2-TF100HBNJB25 |
ZP2-TF100HBNJB50 |
ZP2-TF40HU |
ZP2-TF40HUJB50 |
ZP2-TF40HUJF50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | Specifiche buffer | Corsa buffer (mm) | Tipo | Direzione di uscita vuoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.81 € | 1 | 26 giorni | Kit di supporto / Orientabile | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | Rc | Resistenza agli oli | 100 | 1/8 | Rotante, con boccola, materiale: ottone | 100 | Con buffer | Direzione verticale | ||
132.81 € | 1 | 26 giorni | Kit di supporto / Orientabile | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | Rc | Resistenza agli oli | 100 | 1/8 | Rotante, con boccola, materiale: ottone | 25 | Con buffer | Direzione verticale | ||
136.56 € | 1 | 26 giorni | Kit di supporto / Orientabile | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | Rc | Resistenza agli oli | 100 | 1/8 | Rotante, con boccola, materiale: ottone | 50 | Con buffer | Direzione verticale | ||
46.15 € | 1 | 26 giorni | Kit di supporto / Con nervatura | [Altro] Tipo piatto, con nervatura | Gomma uretanica | Rc | - | 40 | 1/8 | - | - | Con adattatore | Direzione verticale | ||
98.32 € | 1 | 26 giorni | Kit di supporto / Con nervatura | [Altro] Tipo piatto, con nervatura | Gomma uretanica | Rc | - | 40 | 1/8 | Rotante, con boccola, materiale: ottone | 50 | Con buffer | Direzione verticale | ||
102.10 € | 1 | 26 giorni | Kit di supporto / Con nervatura | [Altro] Tipo piatto, con nervatura | Gomma uretanica | Rc | - | 40 | 1/8 | Rotante, con boccola, materiale: acciaio dolce | 50 | Con buffer | Direzione verticale |