Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASP430F-F02-08S-J
Speed Controller With Pilot Check Valve external appearance
Example of drop prevention circuit
JIS symbol
Fluid | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Maximum operating pressure | 1 MPa |
Minimum operating pressure | 0.1 MPa |
Pilot check valve operating pressure | 50% or more of the operating pressure (however, must be 0.1 MPa or more) |
Ambient and fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) |
Applicable tubing material | Nylon, soft nylon, polyurethane |
*Use caution regarding the maximum operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Speed Controller With Pilot Check Valve, dimensional drawing (metric size)
(Units: mm)
Model | d | T1 | T2 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4*1 | L5 | A1*2 | A2*2 | M | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | MIN. | |||||||||||||||||
ASP330F-01-06S | 6 | R 1/8 | M5 ×; 0.8 | 12 | 8 | 11.6 | 14.2 | 11.8 | 14 | 38.4 | 22.9 | 39.6 | 34.6 | 38.6 | 35.2 | 10.5 | 13.7 | 32 |
ASP330F-01-08S | 8 | 15.2 | 15.8 | 44.7 | 28.2 | 38.9 | 33.9 | 18.7 | 35 | |||||||||
ASP430F-02-06S | 6 | R 1/4 | 1/8 | 17 | 12 | 12.8 | 18.5 | 15 | 18 | 43.4 | 25.2 | 41.7 | 36.7 | 48.2 | 42.4 | 10.9 | 16.8 | 65 |
ASP430F-02-08S | 8 | 15.2 | 19.7 | 46.4 | 28.2 | 18.7 | 68 | |||||||||||
ASP530F-03-08S | 8 | R 3/8 | 1/8 | 19 | 12 | 15.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 51.3 | 28.2 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50 | 14.4 | 18.7 | 107 |
ASP530F-03-10S | 10 | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 20.8 | 110 | |||||||||||
ASP630F-04-10S | 10 | R 1/2 | 1/4 | 24 | 17 | 18.5 | 28.6 | 26.5 | 25.9 | 64.2 | 32.6 | 64.8 | 57.3 | 69.4 | 61.8 | 18.3 | 20.8 | 212 |
ASP630F-04-12S | 12 | 20.9 | 66 | 34.4 | 21.8 | 215 |
*1: Reference dimensions.
*2: Reference dimensions of R thread after installation.
Speed Controller With Pilot Check Valve dimensional drawing (inch size)
(Units: inches)
Model | d | T1 | T2 | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4*1 | L5 | A1*2 | A2*2 | M | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | MIN. | |||||||||||||||||
ASP330F-N01-07S | 1/4 " | NPT 1/8 | 10-32UNF | 1/2 " | 8 | 13.2 | 14.2 | 11.8 | 15.8 | 42.2 | 25.6 | 38.9 | 33.9 | 38.6 | 35.1 | 10.5 | 17 | 35 |
ASP330F-N01-09S | 5/16 " | 15.2 | 44.7 | 28.2 | 18.7 | |||||||||||||
ASP430F-N02-07S | 1/4 " | NPT 1/4 | NPT 1/8 | 11/16 " | 1/2 " | 13.2 | 18.5 | 15 | 18 | 43.9 | 25.6 | 41.7 | 36.7 | 48.2 | 42.6 | 10.9 | 17 | 68 |
ASP430F-N02-09S | 5/16 " | 15.2 | 46.4 | 28.2 | 18.7 | |||||||||||||
ASP530F-N03-09S | 5/16 " | NPT 3/8 | NPT 1/8 | 19 | 1/2 " | 15.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 51.3 | 28.2 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50.3 | 14.4 | 18.7 | 107 |
ASP530F-N03-11S | 3/8 " | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 20.8 | 116 | |||||||||||
ASP630F-N04-11S | 3/8 " | NPT 1/2 | NPT 1/4 | 15/16 " | 11/16 " | 18.5 | 28.6 | 26.5 | 25.9 | 64.2 | 32.6 | 64.8 | 57.3 | 69.4 | 61.8 | 18.3 | 20.8 | 220 |
ASP630F-N04-13S | 1/2 " | 21.7 | 26.5 | 66.3 | 34.7 | 21.8 | 230 |
*1: Reference dimensions.
*2: Reference dimensions of NPT thread after installation.
ASP330F Needle Valve: Flow Rate Characteristics
ASP430F Needle Valve: Flow Rate Characteristics
ASP530F Needle Valve: Flow Rate Characteristics
ASP630F Needle Valve: Flow Rate Characteristics
*The flow rate characteristics are representative values.
Codice componente
|
---|
ASP430F-F02-08S-J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Opzione controdado | Temperature ambiente e fluido (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Portata (L/min) | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side | Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.52 € | 1 | 26 giorni | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco di forma dado | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 350 | R | G | 8 | - | 1/4 standard | 1/4 | 1/8 | Assente |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo corpo principale | Doppio | Metodo di controllo | Misurazione Uscita/Ingresso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido | Materiale corpo principale | PBT | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Con manopola | Resina |
Si trova sulla pagina di ASP, regolatore di flusso con valvola pilota unidirezionale, il codice articolo è il seguente: ASP430F-F02-08S-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASP430F-F02-08S-J.
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Tipo
Opzione controdado
Types of Screw Cylinder Side
Types of Screw Tube Side
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side
Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side
Specifiche su ordinazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASP330F-01-08S |
ASP330F-01-08S-J |
ASP330F-01-08S-X12 |
ASP430F-N02-07S |
ASP430F-N02-09S |
ASP530F-03-08S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale filettatura | Opzione controdado | Temperature ambiente e fluido (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Portata (L/min) | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side | Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side | Specifiche su ordinazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.39 € | 1 | 3 giorni | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | - | - | R | M | 8 | - | 1/8 standard | 1/8 | 5 × 0.8 | Assente | ||
38.39 € | 1 | 26 giorni | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco di forma dado | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 180 | R | M | 8 | - | 1/8 standard | 1/8 | 5 × 0.8 | Assente | ||
39.56 € | 1 | 26 giorni | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 180 | R | M | 8 | - | 1/8 standard | 1/8 | 5 × 0.8 | Lubrificante: Vaselina | ||
43.47 € | 1 | 26 giorni | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 350 | NPT | NPT | - | 1/4 | 1/4 standard | 1/4 | 1/8 | Assente | ||
43.47 € | 1 | 26 giorni | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 350 | NPT | NPT | - | 5/16 | 1/4 standard | 1/4 | 1/8 | Assente | ||
59.11 € | 1 | 76 giorni | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | - | - | R | Rc | 8 | - | 3/8 standard | 3/8 | 1/8 | Assente |