PSE570, Pressostato per fluidi generici (Codici componente - Download CAD)

PSE570, Pressostato per fluidi generici
[Features]
· Withstand voltage: 500 V AC
· IP65 enclosure
· Wetted parts material
  Piping port: C3604 + nickel plating
  Pressure sensor pressure receiving area: Al2O3 (Alumina 96%)
  O-ring: FKM + Grease (PSE570/573/574)
  Square ring: FKM (PSE575/576/577)

(i)Nota

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSE570-02-L

Specifiche del Sensore Di Pressione del fluido per uso generico serie PSE570

Aspetto esterno del Sensore Di Pressione del fluido multiuso serie PSE570

Aspetto esterno del Sensore Di Pressione del fluido multiuso serie PSE570

Aspetto esterno di conduttore con connettore M12 (3 m) dritto

Aspetto esterno di conduttore con connettore M12 (3 m) dritto

Aspetto esterno di conduttore con connettore M12 (3 m) angolo retto

Aspetto esterno di conduttore con connettore M12 (3 m) angolo retto

ModelloPSE570PSE573PSE574PSE575PSE576PSE577
FluidoFluidoGas e liquidi che non corrodono il materiale delle parti bagnate
Specifiche pressioneGamma pressione nominale0 – 1 MPa-100 – +100 kPa0 – 500 kPa0 – 2 MPa0 – 5 MPa0 – 10 MPa
Pressione di resistenza3,0 MPa600 kPa1,5 MPa5,0 MPa12,5 MPa30 MPa
Specifiche elettricheTensione di alimentazioneDa 12 a 24 V DC ±10% e ondulazione dell’alimentazione pari o inferiore al 10%.
Consumo di corrente10 mA o inferiore
ProtezioneProtezione da collegamento invertito uscita
PrecisionePrecisione dell’uscita analogica (Temperatura ambiente 25°C)±1.0% F.S.±2.5% F.S.
Linearità±0.5% F.S.
Ripetibilità (Temperatura ambiente 25°C)±0.2% F.S.±0.5% F.S.
Caratteristiche della temperatura (riferimento: 25°C)±2%F.S. (da 0 a 50℃)
±3%F.S. (-10 to +60°C)
±3%F.S. (da 0 a 50℃)
±4%F.S. (-10 to +60°C)
±5%F.S. (-10 to +60°C)
AmbienteGrado di protezioneIP65
Tensione di tenuta500 V AC o più per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento
Resistenza di isolamento100 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester di resistenza di isolamento) tra i terminali e l’alloggiamento
Gamma di temperature di esercizioDurante l’operazione: -10 a +60°C, durante la conservazione: -20 to +70°C (Nessuna condensa o congelamento)
Gamma umidità di esercizioOperativo, memorizzato: dal 35 all’85% di umidità relativa (senza condensa)
StandardCE
Parti bagnate in materiale metallicoAttacco per tubazioni: C3604 + nichelato,
parte di ricezione della Sensore Di Pressione pressione: Al2O3 (argilla 96%), O-ring: FKM + grasso
Attacco per tubazioni: C3604 + nichelato,
parte di ricezione della sensore di pressione pressione: Al2O3 (argilla 96%), anello quadrato: FKM
ModelloPSE57□-□PSE57□-□-28
Uscita analogicaTipo di uscitaTensione di uscita: da 1 a 5 VCorrente di uscita: da 4 a 20 mA
ImpedenzaImpedenza di uscita: Circa 1 kΩMassima impedenza di carico: 500 Ω o meno (alimentazione 24 V) 100 Ω o meno (Alimentazione 12 V)

Specifiche del materiale cavo

ConduttoreArea sezione trasversale nominaleAWG23
Diametro esterno0.72 mm
IsolanteMaterialePVC reticolato
Diametro esterno1.14 mm
TintaMarrone, blu, nero, bianco
GuainaMaterialeVinilcloruri resistente all’olio
Diametro esterno finitura⌀4 (Il diametro esterno di finitura è di 4 mm)
Lunghezza3 m

Specifiche tubazioni

Codice componentePSE570/573/574-01PSE570/573/574-02PSE575/576/577-02
Misura portaR1/8
M5 × 0.8
R1/4
M5 × 0.8
R1/4
M5 × 0.8
Parti bagnate in materiale metallicoAttacco per tubazioni: C3604 + nichel
sensore di pressione area di ricevimento della pressione: Al_2 O_3 (Allumina 96%)
O-ring: FKM + grasso
Attacco per tubazioni: C3604 + nichel
sensore di pressione area di ricevimento della pressione: Al_2 O_3 (Allumina 96%)
Anello quadrato: FKM
PesoEscluso conduttore con connettore M1288 g95 g103 g
Incluso conduttore con connettore M12175 g182 g191 g
 
 

Circuito interno e connessione

Esempio di circuito interno e cablaggio di PSE57□-□

Esempio di circuito interno e cablaggio di PSE57□-□

Tensione di uscita: da 1 a 5 V
Impedenza di uscita: Circa 1 kΩ

* Poiché i terminali scollegati sono del produttore, il collegamento dovrebbe essere evitato.

Esempio di circuito interno e cablaggio di -P (PNP [1 uscita])

Esempio di circuito interno e cablaggio di -P (PNP [1 uscita])

Corrente di uscita: da 4 a 20 mA
Impedenza di carico ammissibile: 500 Ω o meno (con alimentazione a 24 V) / 100 Ω o meno (Con alimentazione 12 V)

Dimensioni

 

(Unità di misura: mm)

 

Disegno quotato del sensore di pressione per fluido multiuso serie PSE570

Disegno quotato del sensore di pressione per fluido multiuso serie PSE570

Codice componenteABC
PSE570/573/574-018R1/836.5
PSE570/573/574-0212R1/436.5
PSE575/576/577-0212R1/439.7

Conduttore con connettore M12

Specifiche

  • ZS-37-A: Tipo dritto 3 m
  • ZS-37-B: Ad angolo retto 3 m

Codice PIN

  • Pin numero 1: Colore conduttore, marrone/DC (+)
  • Pin numero 2: Colore conduttore, bianco/N.C. *
  • Pin numero 3: Colore conduttore, blu/DC (-)
  • Pin numero 4: Colore conduttore, nero/OUT1

* Poiché i terminali scollegati sono del produttore, il collegamento dovrebbe essere evitato.

 

(Unità di misura: mm)

 

Disegno quotato di ZS-37-A

Disegno quotato di ZS-37-A

Disegno quotato di ZS-37-B

Disegno quotato di ZS-37-B

Note

  • * Se sono previste fluttuazioni di pressione improvvise come colpi acqua’ martello e picchi di pressione, controllare le precauzioni di manipolazione nel manuale di istruzioni.
  • *Consultare il catalogo di SMC per informazioni ulteriori rispetto a quelle di cui sopra.
Codice componente
PSE570-02-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Caratteristiche del liquido Resistenza alla pressione
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Uscita corrente analogica
(mA)
Materiale parti a contatto con liquidi Foro di montaggio Display Luce Standard acquisiti IP Application Details Type Option Filettatura femmina compatibile

140.94 €

1 26 giorni Sensore di pressione[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosivo3-10~6035~ 8511[1–5V DC] 1–5V-AlluminioNANANACEIP65Per pressione positiva [0–1MPa]-Conduttore con connettore M12 (3 m) angolo retto-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di PSE570, Pressostato per fluidi generici, il codice articolo è il seguente: PSE570-02-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSE570-02-L.

Tipologia prodotto

Codice componente
PSE570-01-28N
PSE570-01-L
PSE570-01-N
PSE570-02-N
PSE573-01
PSE573-01-28
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Caratteristiche del liquido Resistenza alla pressione
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Numero di uscite Uscita tensione analogica
(V)
Uscita corrente analogica
(mA)
Materiale parti a contatto con liquidi Foro di montaggio Display Luce Standard acquisiti IP Application Details Type Option Filettatura femmina compatibile

104.06 €

1 26 giorni Sensore di pressione[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosivo3-10~6035~ 8511-[DC4-20mA] 4–20mAAlluminioNANANACEIP65Per pressione positiva [0–1MPa]-Assente-

140.94 €

1 26 giorni Sensore di pressione[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosivo3-10~6035~ 8511[1–5V DC] 1–5V-AlluminioNANANACEIP65Per pressione positiva [0–1MPa]-Conduttore con connettore M12 (3 m) angolo retto-

104.06 €

1 26 giorni Sensore di pressione[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosivo3-10~6035~ 8511[1–5V DC] 1–5V-AlluminioNANANACEIP65Per pressione positiva [0–1MPa]-Assente-

104.06 €

1 26 giorni Sensore di pressione[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/4] 1/4Non corrosivo3-10~6035~ 8511[1–5V DC] 1–5V-AlluminioNANANACEIP65Per pressione positiva [0–1MPa]-Assente-

144.81 €

1 26 giorni Sensore di pressione[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosivo0.6-10~6035~ 8511[1–5V DC] 1–5V-AlluminioNANANACEIP65Per pressione composto [-100 – 100kPa]-Filo conduttore con connettore M12 (3m) dritto-

144.81 €

1 4 giorni Sensore di pressione[Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separatoTipo analogicoCorrente[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosivo0.6-10~6035~ 8511-[DC4-20mA] 4–20mAAlluminioNANANACEIP65Per pressione composto [-100 – 100kPa]-Filo conduttore con connettore M12 (3m) dritto-

Supporto tecnico