Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSE574-01-28N
Aspetto esterno del Sensore Di Pressione del fluido multiuso serie PSE570
Aspetto esterno di conduttore con connettore M12 (3 m) dritto
Aspetto esterno di conduttore con connettore M12 (3 m) angolo retto
Modello | PSE570 | PSE573 | PSE574 | PSE575 | PSE576 | PSE577 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluido | Fluido | Gas e liquidi che non corrodono il materiale delle parti bagnate | |||||
Specifiche pressione | Gamma pressione nominale | 0 – 1 MPa | -100 – +100 kPa | 0 – 500 kPa | 0 – 2 MPa | 0 – 5 MPa | 0 – 10 MPa |
Pressione di resistenza | 3,0 MPa | 600 kPa | 1,5 MPa | 5,0 MPa | 12,5 MPa | 30 MPa | |
Specifiche elettriche | Tensione di alimentazione | Da 12 a 24 V DC ±10% e ondulazione dell’alimentazione pari o inferiore al 10%. | |||||
Consumo di corrente | 10 mA o inferiore | ||||||
Protezione | Protezione da collegamento invertito uscita | ||||||
Precisione | Precisione dell’uscita analogica (Temperatura ambiente 25°C) | ±1.0% F.S. | ±2.5% F.S. | ||||
Linearità | ±0.5% F.S. | ||||||
Ripetibilità (Temperatura ambiente 25°C) | ±0.2% F.S. | ±0.5% F.S. | |||||
Caratteristiche della temperatura (riferimento: 25°C) | ±2%F.S. (da 0 a 50℃) ±3%F.S. (-10 to +60°C) | ±3%F.S. (da 0 a 50℃) ±4%F.S. (-10 to +60°C) | ±5%F.S. (-10 to +60°C) | ||||
Ambiente | Grado di protezione | IP65 | |||||
Tensione di tenuta | 500 V AC o più per 1 minuto tra morsetti e alloggiamento | ||||||
Resistenza di isolamento | 100 MΩ o più (500 V DC misurati tramite tester di resistenza di isolamento) tra i terminali e l’alloggiamento | ||||||
Gamma di temperature di esercizio | Durante l’operazione: -10 a +60°C, durante la conservazione: -20 to +70°C (Nessuna condensa o congelamento) | ||||||
Gamma umidità di esercizio | Operativo, memorizzato: dal 35 all’85% di umidità relativa (senza condensa) | ||||||
Standard | CE | ||||||
Parti bagnate in materiale metallico | Attacco per tubazioni: C3604 + nichelato, parte di ricezione della Sensore Di Pressione pressione: Al2O3 (argilla 96%), O-ring: FKM + grasso | Attacco per tubazioni: C3604 + nichelato, parte di ricezione della sensore di pressione pressione: Al2O3 (argilla 96%), anello quadrato: FKM |
Modello | PSE57□-□ | PSE57□-□-28 | |
---|---|---|---|
Uscita analogica | Tipo di uscita | Tensione di uscita: da 1 a 5 V | Corrente di uscita: da 4 a 20 mA |
Impedenza | Impedenza di uscita: Circa 1 kΩ | Massima impedenza di carico: 500 Ω o meno (alimentazione 24 V) 100 Ω o meno (Alimentazione 12 V) |
Conduttore | Area sezione trasversale nominale | AWG23 |
---|---|---|
Diametro esterno | 0.72 mm | |
Isolante | Materiale | PVC reticolato |
Diametro esterno | 1.14 mm | |
Tinta | Marrone, blu, nero, bianco | |
Guaina | Materiale | Vinilcloruri resistente all’olio |
Diametro esterno finitura | ⌀4 (Il diametro esterno di finitura è di 4 mm) | |
Lunghezza | 3 m |
Codice componente | PSE570/573/574-01 | PSE570/573/574-02 | PSE575/576/577-02 | |
---|---|---|---|---|
Misura porta | R1/8 M5 × 0.8 | R1/4 M5 × 0.8 | R1/4 M5 × 0.8 | |
Parti bagnate in materiale metallico | Attacco per tubazioni: C3604 + nichel sensore di pressione area di ricevimento della pressione: Al_2 O_3 (Allumina 96%) O-ring: FKM + grasso | Attacco per tubazioni: C3604 + nichel sensore di pressione area di ricevimento della pressione: Al_2 O_3 (Allumina 96%) Anello quadrato: FKM | ||
Peso | Escluso conduttore con connettore M12 | 88 g | 95 g | 103 g |
Incluso conduttore con connettore M12 | 175 g | 182 g | 191 g |
Esempio di circuito interno e cablaggio di PSE57□-□
Tensione di uscita: da 1 a 5 V
Impedenza di uscita: Circa 1 kΩ
* Poiché i terminali scollegati sono del produttore, il collegamento dovrebbe essere evitato.
Esempio di circuito interno e cablaggio di -P (PNP [1 uscita])
Corrente di uscita: da 4 a 20 mA
Impedenza di carico ammissibile: 500 Ω o meno (con alimentazione a 24 V) / 100 Ω o meno (Con alimentazione 12 V)
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato del sensore di pressione per fluido multiuso serie PSE570
Codice componente | A | B | C |
---|---|---|---|
PSE570/573/574-01 | 8 | R1/8 | 36.5 |
PSE570/573/574-02 | 12 | R1/4 | 36.5 |
PSE575/576/577-02 | 12 | R1/4 | 39.7 |
Specifiche
Codice PIN
* Poiché i terminali scollegati sono del produttore, il collegamento dovrebbe essere evitato.
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato di ZS-37-A
Disegno quotato di ZS-37-B
Codice componente
|
---|
PSE574-01-28N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Materiale parti a contatto con liquidi | Foro di montaggio | Display | Luce | Standard acquisiti | IP | Application | Details Type | Option | Filettatura femmina compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.06 € | 1 | 26 giorni | Sensore di pressione | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo | 1.5 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | Alluminio | NA | NA | NA | CE | IP65 | For positive pressure [0 to 500 kPa] | - | Assente | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di PSE570, Pressostato per fluidi generici, il codice articolo è il seguente: PSE574-01-28N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSE574-01-28N.
Configura
Proprietà di base
Sensore, struttura monitor
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Uscita tensione analogica(V)
Details Type
Filettatura femmina compatibile
Tipo
Tipo
Metodo uscita
Specifica uscita analogica
Numero di ingressi
Numero di uscite
Materiale parti a contatto con liquidi
Application
Option
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSE570-01-28N |
PSE570-01-L |
PSE570-01-N |
PSE574-01-L |
PSE574-01-N |
PSE574-02 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Uscita tensione analogica (V) | Uscita corrente analogica (mA) | Materiale parti a contatto con liquidi | Foro di montaggio | Display | Luce | Standard acquisiti | IP | Application | Details Type | Option | Filettatura femmina compatibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.06 € | 1 | 26 giorni | Sensore di pressione | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Corrente | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | - | [DC4-20mA] 4–20mA | Alluminio | NA | NA | NA | CE | IP65 | Per pressione positiva [0–1MPa] | - | Assente | - | ||
140.94 € | 1 | 26 giorni | Sensore di pressione | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | [1–5V DC] 1–5V | - | Alluminio | NA | NA | NA | CE | IP65 | Per pressione positiva [0–1MPa] | - | Conduttore con connettore M12 (3 m) angolo retto | - | ||
104.06 € | 1 | 26 giorni | Sensore di pressione | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo | 3 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | [1–5V DC] 1–5V | - | Alluminio | NA | NA | NA | CE | IP65 | Per pressione positiva [0–1MPa] | - | Assente | - | ||
140.94 € | 1 | 26 giorni | Sensore di pressione | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo | 1.5 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | [1–5V DC] 1–5V | - | Alluminio | NA | NA | NA | CE | IP65 | For positive pressure [0 to 500 kPa] | - | Conduttore con connettore M12 (3 m) angolo retto | - | ||
104.06 € | 1 | 26 giorni | Sensore di pressione | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo | 1.5 | -10~60 | 35~ 85 | 1 | 1 | [1–5V DC] 1–5V | - | Alluminio | NA | NA | NA | CE | IP65 | For positive pressure [0 to 500 kPa] | - | Assente | - | ||
140.94 € | 1 | 26 giorni | Sensore di pressione | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Tipo analogico | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Non corrosivo | - | - | - | - | 1 | [1–5V DC] 1–5V | - | - | - | - | - | - | IP65 | Per pressione positiva [0 – 500 kPa] | - | Filo conduttore con connettore M12 (3m) dritto | Con filettatura femmina M5 |