Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Aspetto esterno del pressostato con spia luminosa
Configurazione dei contatti del pressostato con spia luminosa
Intervallo di regolazione della pressione di uscita | 0,1 – 1,0 MPa |
---|---|
Campo di regolazione dell’isteresi | 0,03 – 0,4 MPa |
Pressione di prova | 1,5 MPa |
Accuratezza di ripetizione | ±0,02 MPa |
Contatto | 1ab (spia 1b) |
Misura porta | 3/8 |
Temperatura ambiente e fluido | Da -5 ~ +80℃ (senza congelamento) |
Involucro protettivo | Tipo aperto (equivalente a IP40) |
Ingresso elettrico | Passacavo |
Peso | 1,3 kg |
Fluido | Materiale parti a contatto con liquidi | |
---|---|---|
Soffietti | Parte di aspirazione del fluido | |
Acqua, aria, liquido, gas inerte senza corrosione | Bronzo fosforoso | Ottone |
Fluido che non corrode SUS316 | SUS316 | SUS316 |
*Il fluido operativo è limitato dal materiale della parte bagnata. È necessario selezionare il modello con materiale compatibile.
Tensione nominale (V) | Carico non induttivo (A) | Carico induttivo (A) | ||
---|---|---|---|---|
Resistenza al carico | Carico della lampada | Carico induttivo | Carico Motore Elettrico | |
AC110 | 12 | 2 | 12 | 3 |
AC220 | 10 | 1 | 10 | 1.5 |
AC440 | 6 | 1 | 3 | 1 |
DC24 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
DC48 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.25 |
DC110 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.2 |
DC220 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 |
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato pressostato con spia di funzionamento
Codice componente | A | B | C |
---|---|---|---|
IS2761-103 L□ | 173 | 55 | 19 |
IS2761-1103 L□ | 178 | 60 | 23 |
Codice componente
|
---|
IS2761-103L2 |
IS2761-103L9 |
IS2761-1103L1 |
IS2761-1103L9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Alimentatore spia di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
159.60 € | 1 | 26 giorni | [Lega di rame] Ottone•Bronzo fosforoso | AC220V | ||
159.31 € | 1 | 26 giorni | [Lega di rame] Ottone•Bronzo fosforoso | 24 V DC | ||
226.27 € | 1 | 26 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | AC110V | ||
226.11 € | 1 | 26 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv. | 24 V DC |
Loading...
Tipo | Pressostato | Tipo di fluido | Aria / Acqua / Refrigerante / Lubrificante / Azoto / Gas acido carbonico / Gas per uso urbano / Gas metano / Gas propano | Sensore, struttura monitor | Profilo integrato |
---|---|---|---|---|---|
Metodo uscita | Interruttore | Tipo di attacco tubo | Filettatura maschio | Filettatura delle tubazioni | R |
Filettatura tubazione nominale | 3/8 | Caratteristiche del liquido | Non corrosivo / Inerte | Resistenza alla pressione(MPa) | 1.5 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5:: 80 | Numero di ingressi | 1 | Numero di uscite | 1 |
Direzione di collegamento tubi | IN BASSO | Standard acquisiti | CE | IP | IP40 |
Hysteresis(MPa) | 0,03 – 0,4 MPa | Unità di pressione piastra graduata | MPa |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Alimentatore spia di funzionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali