Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZB0321-K15M-C4BK
Compact Vacuum Unit ZB Series external appearance
0: Without exhaust port for vacuum pump system (without silencer)
1: Silencer exhaust (individual exhaust)
2: Port exhaust (individual exhaust)
Operating Temperature Range | -5 to +50°C (no condensation) |
---|---|
Usable Fluids | Air |
Vibration Resistance Note 1: | 30 m/s2 (without sensor/switch, with sensor) 20 m/s2 (with switch) |
Impact Resistance Note 2: | 150 m/s2 (without sensor/switch, with sensor) 100 m/s2 (with switch) |
Note 1: 10 to 500 Hz for 2 hours in each of the X, Y and Z directions (during de-energizing)
Note 2: 3 times in each of the X, Y and Z directions (during de-energizing)
Valve Structure | 3-port direct operated poppet valve | |
---|---|---|
Lubrication | Not required | |
Manual Override Note: | Non-locking push type / locking type (tool required) | |
Enclosure | Dust-proof | |
Coil Rated Voltage | DC | 24 V, 12 V |
Allowable Voltage Fluctuation | ±10% of rated voltage |
Note: Push-lock type only for the latching type.
Model | ZB03 | ZB04 | ZB05 | ZB06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Valve Type | Large flow (N.C.) | Latching type | Large flow (N.C.) | Latching type | Large flow (N.C.) | Large flow (N.C.) |
Nozzle Diameter (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||
Supply Pressure Range Note 2: (MPa) | 0.2 to 0.55 | 0.3 to 0.55 | ||||
Standard Supply Pressure (MPa) | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.5 |
Air Consumption L/min (ANR) | 3.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | 10 | 18 |
Maximum Suction Flow Rate L/min (ANR) | 2 | 3.5 | 4.5 | 7 | ||
Maximum Vacuum Pressure (kPa) | -86 | -90 |
Note 1: These values are representative values and may vary depending on the atmospheric pressure (weather, altitude, etc.)
Note 2: The maximum operating pressure is 0.5 MPa when using the product with either a pressure sensor or vacuum pressure switch.
Suction Filter Specifications
(Unit: mm)
ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)/M(O)□-□ dimensional drawing
Ejector (ZB□11-K1□□□-□) / Vacuum Pump System (ZB0020-K1□□□-□) circuit diagram
Port Type | A | B |
---|---|---|
C2 | 4.1 | 78.5 |
C4 | 7.5 | 81.9 |
N1 | 7.4 | 81.8 |
N3 | 7.5 | 81.9 |
L2 | 8.4 | 82.8 |
L4 | 8.3 | 82.7 |
LN1 | 8.3 | 82.7 |
LN3 | 8.3 | 82.7 |
(Unit: mm)
ZB□10/11-J1/Q2□L(O)/M(O)□-□ dimensional drawing
Ejector (ZB□11-J1□□□-□) / Vacuum Pump System (ZB0010-J1□□□-□) circuit diagram
Port Type | A | B |
---|---|---|
C2 | 4.1 | 78.5 |
C4 | 7.5 | 81.9 |
N1 | 7.4 | 81.8 |
N3 | 7.5 | 81.9 |
L2 | 8.4 | 82.8 |
L4 | 8.3 | 82.7 |
LN1 | 8.3 | 82.7 |
LN3 | 8.3 | 82.7 |
ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)□-P1/3-□ dimensional drawing
Ejector (ZB□21-Q1□L(O)□-P1/3-□) / Vacuum Pump System (ZB0020-K1□L(O)□-P1/3-□) circuit diagram
Port Type | A | B |
---|---|---|
C2 | 4.1 | 92.6 |
C4 | 7.5 | 96 |
N1 | 7.4 | 95.9 |
N3 | 7.5 | 96 |
L2 | 8.4 | 96.9 |
L4 | 8.3 | 96.8 |
LN1 | 8.3 | 96.8 |
LN3 | 8.3 | 96.8 |
*See the manufacturer's catalog for information not detailed above.
Codice componente
|
---|
ZB0321-K15M-C4BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione aggiuntiva | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Applicazione | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Specifiche dello scarico | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Ingresso elettrico | Specifiche uscita | Specifiche unità | Specifiche conduttore | Tipo corpo | Opzioni | Disinnesto manuale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.92 € | 1 | 26 giorni | Silenziatori / Filtro / Valvola di rottura del vuoto | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Normalmente chiuso / normalmente chiuso | Connettore spina tipo M con filo conduttore | Senza pressostato per vuoto | - | - | Unità singola (PV, porte individuali PD, PV ≠ PD) | Con staffa per unità singola (allegata al prodotto per la spedizione senza essere assemblata)/tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco |
Loading...
Tipo | Unità | Prestazioni | Con portata elevata | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 24V DC |
Si trova sulla pagina di ZB, Unità compatta per il vuoto, Eiettore, il codice articolo è il seguente: ZB0321-K15M-C4BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZB0321-K15M-C4BK.
Configura
Proprietà di base
Funzione aggiuntiva
Specifiche unità
Specifiche conduttore
Tipo
Vuoto finale(kPa)
Portata consumo di aria(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria
Applicazione
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Specifiche dello scarico
Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio
Ingresso elettrico
Specifiche uscita
Tipo corpo
Opzioni
Disinnesto manuale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZB0311-Q15L-EAG-C4 |
ZB0311-Q15L-EBM-C4 |
ZB0311-Q15L-EBM-C4K |
ZB0322-K15LO-P1-C4BK |
ZB0411-J15LB-C4BK |
ZB0411-J15MB-C4BK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Funzione aggiuntiva | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Applicazione | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Specifiche dello scarico | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Ingresso elettrico | Specifiche uscita | Specifiche unità | Specifiche conduttore | Tipo corpo | Opzioni | Disinnesto manuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.97 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Filtro / Silenziatori | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Chiusura (comune positivo)/normalmente chiuso | Connettore spina tipo L con conduttore | PNP 2 uscite (0 -101 kPa) | Con funzione di soluzione unità | Filo conduttore 2 m con connettore e coperchio del connettore | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Senza opzioni | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | ||
292.19 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Filtro / Silenziatori | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Chiusura (comune positivo)/normalmente chiuso | Connettore spina tipo L con conduttore | PNP 2 uscite (0 – -101 kPa) | Unità fissa SI | Senza conduttore con connettore | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Senza opzioni | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | ||
292.19 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Filtro / Silenziatori | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Chiusura (comune positivo)/normalmente chiuso | Connettore spina tipo L con conduttore | PNP 2 uscite (0 – -101 kPa) | Unità fissa SI | Senza conduttore con connettore | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | ||
258.85 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Filtro | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico porta (scarico individuale) | Normalmente chiuso / normalmente chiuso | Connettore spina tipo L: senza connettore | Uscita da 1 a 5 V, precisione ±2% FS o inferiore (da 0 a -101 kPa) | - | Senza conduttore con connettore | Unità singola (PV, porte individuali PD, PV ≠ PD) | Con staffa per unità singola (allegata al prodotto per la spedizione senza essere assemblata)/tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | ||
136.31 € | 1 | 26 giorni | Filtro / Silenziatori | -90 | 6.5 (N.C.) / 8.5 (con blocco) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 3.5 | 0.4mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Normalmente chiuso/NA | Connettore spina tipo L con conduttore | Senza pressostato per vuoto | - | - | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Con staffa per unità singola (allegata al prodotto per la spedizione senza essere assemblata)/tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di bloccaggio (utensile necessario) semi-standard | ||
136.31 € | 1 | 26 giorni | Filtro / Silenziatori | -90 | 6.5 (N.C.) / 8.5 (con blocco) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 3.5 | 0.4mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Normalmente chiuso/NA | Connettore spina tipo M con filo conduttore | Senza pressostato per vuoto | - | - | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Con staffa per unità singola (allegata al prodotto per la spedizione senza essere assemblata)/tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di bloccaggio (utensile necessario) semi-standard |