Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZB0311-Q15L-EBM-C4
Compact Vacuum Unit ZB Series external appearance
0: Without exhaust port for vacuum pump system (without silencer)
1: Silencer exhaust (individual exhaust)
2: Port exhaust (individual exhaust)
Operating Temperature Range | -5 to +50°C (no condensation) |
---|---|
Usable Fluids | Air |
Vibration Resistance Note 1: | 30 m/s2 (without sensor/switch, with sensor) 20 m/s2 (with switch) |
Impact Resistance Note 2: | 150 m/s2 (without sensor/switch, with sensor) 100 m/s2 (with switch) |
Note 1: 10 to 500 Hz for 2 hours in each of the X, Y and Z directions (during de-energizing)
Note 2: 3 times in each of the X, Y and Z directions (during de-energizing)
Valve Structure | 3-port direct operated poppet valve | |
---|---|---|
Lubrication | Not required | |
Manual Override Note: | Non-locking push type / locking type (tool required) | |
Enclosure | Dust-proof | |
Coil Rated Voltage | DC | 24 V, 12 V |
Allowable Voltage Fluctuation | ±10% of rated voltage |
Note: Push-lock type only for the latching type.
Model | ZB03 | ZB04 | ZB05 | ZB06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Valve Type | Large flow (N.C.) | Latching type | Large flow (N.C.) | Latching type | Large flow (N.C.) | Large flow (N.C.) |
Nozzle Diameter (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||
Supply Pressure Range Note 2: (MPa) | 0.2 to 0.55 | 0.3 to 0.55 | ||||
Standard Supply Pressure (MPa) | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.5 |
Air Consumption L/min (ANR) | 3.5 | 4 | 6.5 | 8.5 | 10 | 18 |
Maximum Suction Flow Rate L/min (ANR) | 2 | 3.5 | 4.5 | 7 | ||
Maximum Vacuum Pressure (kPa) | -86 | -90 |
Note 1: These values are representative values and may vary depending on the atmospheric pressure (weather, altitude, etc.)
Note 2: The maximum operating pressure is 0.5 MPa when using the product with either a pressure sensor or vacuum pressure switch.
Suction Filter Specifications
(Unit: mm)
ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)/M(O)□-□ dimensional drawing
Ejector (ZB□11-K1□□□-□) / Vacuum Pump System (ZB0020-K1□□□-□) circuit diagram
Port Type | A | B |
---|---|---|
C2 | 4.1 | 78.5 |
C4 | 7.5 | 81.9 |
N1 | 7.4 | 81.8 |
N3 | 7.5 | 81.9 |
L2 | 8.4 | 82.8 |
L4 | 8.3 | 82.7 |
LN1 | 8.3 | 82.7 |
LN3 | 8.3 | 82.7 |
(Unit: mm)
ZB□10/11-J1/Q2□L(O)/M(O)□-□ dimensional drawing
Ejector (ZB□11-J1□□□-□) / Vacuum Pump System (ZB0010-J1□□□-□) circuit diagram
Port Type | A | B |
---|---|---|
C2 | 4.1 | 78.5 |
C4 | 7.5 | 81.9 |
N1 | 7.4 | 81.8 |
N3 | 7.5 | 81.9 |
L2 | 8.4 | 82.8 |
L4 | 8.3 | 82.7 |
LN1 | 8.3 | 82.7 |
LN3 | 8.3 | 82.7 |
ZB□10/11/20/21-K1/Q1□L(O)□-P1/3-□ dimensional drawing
Ejector (ZB□21-Q1□L(O)□-P1/3-□) / Vacuum Pump System (ZB0020-K1□L(O)□-P1/3-□) circuit diagram
Port Type | A | B |
---|---|---|
C2 | 4.1 | 92.6 |
C4 | 7.5 | 96 |
N1 | 7.4 | 95.9 |
N3 | 7.5 | 96 |
L2 | 8.4 | 96.9 |
L4 | 8.3 | 96.8 |
LN1 | 8.3 | 96.8 |
LN3 | 8.3 | 96.8 |
*See the manufacturer's catalog for information not detailed above.
Codice componente
|
---|
ZB0311-Q15L-EBM-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione aggiuntiva | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Applicazione | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Specifiche dello scarico | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Ingresso elettrico | Specifiche uscita | Specifiche unità | Specifiche conduttore | Tipo corpo | Opzioni | Disinnesto manuale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.19 € | 1 | 26 giorni | Silenziatori / Filtro / Valvola di rottura del vuoto | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Chiusura (comune positivo)/normalmente chiuso | Connettore spina tipo L con conduttore | PNP 2 uscite (0 – -101 kPa) | Unità fissa SI | Senza conduttore con connettore | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Senza opzioni | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco |
Loading...
Tipo | Unità | Prestazioni | Con portata elevata | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 24V DC |
Si trova sulla pagina di ZB, Unità compatta per il vuoto, Eiettore, il codice articolo è il seguente: ZB0311-Q15L-EBM-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZB0311-Q15L-EBM-C4.
Configura
Proprietà di base
Funzione aggiuntiva
Tipo
Vuoto finale(kPa)
Portata consumo di aria(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria
Applicazione
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Specifiche dello scarico
Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio
Ingresso elettrico
Specifiche uscita
Specifiche unità
Specifiche conduttore
Tipo corpo
Opzioni
Disinnesto manuale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZB0311-K15LO-EBP-C4BK |
ZB0311-Q15L-EAG-C4 |
ZB0311-Q15L-EBM-C4K |
ZB0321-K15M-C4BK |
ZB0322-K15LO-P1-C4BK |
ZB0411-J15LB-C4BK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Funzione aggiuntiva | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Applicazione | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Specifiche dello scarico | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Ingresso elettrico | Specifiche uscita | Specifiche unità | Specifiche conduttore | Tipo corpo | Opzioni | Disinnesto manuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.69 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Filtro / Silenziatori | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Normalmente chiuso / normalmente chiuso | Connettore spina tipo L: senza connettore | PNP 2 uscite (0 – -101 kPa) | Con funzione di commutazione unità (predefinito: psi) | Senza conduttore con connettore | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Con staffa per unità singola (allegata al prodotto per la spedizione senza essere assemblata)/tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | ||
304.97 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Filtro / Silenziatori | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Chiusura (comune positivo)/normalmente chiuso | Connettore spina tipo L con conduttore | PNP 2 uscite (0 -101 kPa) | Con funzione di soluzione unità | Filo conduttore 2 m con connettore e coperchio del connettore | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Senza opzioni | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | ||
292.19 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Filtro / Silenziatori | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Chiusura (comune positivo)/normalmente chiuso | Connettore spina tipo L con conduttore | PNP 2 uscite (0 – -101 kPa) | Unità fissa SI | Senza conduttore con connettore | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | ||
183.92 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Filtro / Silenziatori | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Normalmente chiuso / normalmente chiuso | Connettore spina tipo M con filo conduttore | Senza pressostato per vuoto | - | - | Unità singola (PV, porte individuali PD, PV ≠ PD) | Con staffa per unità singola (allegata al prodotto per la spedizione senza essere assemblata)/tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | ||
258.85 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Filtro | -86 | 3,5 (N.C.)/4 (chiusura) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 2 | 0,3mm | Scarico porta (scarico individuale) | Normalmente chiuso / normalmente chiuso | Connettore spina tipo L: senza connettore | Uscita da 1 a 5 V, precisione ±2% FS o inferiore (da 0 a -101 kPa) | - | Senza conduttore con connettore | Unità singola (PV, porte individuali PD, PV ≠ PD) | Con staffa per unità singola (allegata al prodotto per la spedizione senza essere assemblata)/tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | ||
136.31 € | 1 | 26 giorni | Filtro / Silenziatori | -90 | 6.5 (N.C.) / 8.5 (con blocco) | Accoppiamento ad azione singola | Ø4 | M5 | Elemento singolo | 3.5 | 0.4mm | Scarico silenziatore (scarico individuale) | Normalmente chiuso/NA | Connettore spina tipo L con conduttore | Senza pressostato per vuoto | - | - | Unità singola (PV, porta comune PD, PV = PD) | Con staffa per unità singola (allegata al prodotto per la spedizione senza essere assemblata)/tipo di funzionamento con cacciavite (ago di regolazione del flusso di interruzione del vuoto) | Tipo di bloccaggio (utensile necessario) semi-standard |