Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZA1071-K1Y5LB-FB-M2
Codice componente
|
---|
ZA1071-K1Y5LB-FB-M2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria | Applicazione | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Ingresso elettrico | Manuale | Funzione | Specifiche sensore di pressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.65 € | 1 | 26 giorni | -78 | 28 | - | - | Collettore | 8 | 0.7mm | Connettore a spina tipo L, lunghezza filo conduttore: 0,3 m, con luce/soppressore della tensione di picco | Tipo bloccabile (richiesto utensile) | DC tipo a bassa potenza (0.5W) | Senza sensore di pressione |
Loading...
Tipo | Unità | Funzione aggiuntiva | Filtro | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Accoppiamento ad azione singola |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Ø4 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.2:: 0.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5:: 50 |
Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Normalmente chiuso / normalmente chiuso | Specifiche uscita | Con filtro di aspirazione | Tensione nominale elettrovalvola | 24V DC |
Si trova sulla pagina di Eiettore a vuoto compatto serie ZA (ZA105 / ZA107) , il codice articolo è il seguente: ZA1071-K1Y5LB-FB-M2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZA1071-K1Y5LB-FB-M2.
Configura
Proprietà di base
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria
Tipo
Vuoto finale(kPa)
Portata consumo di aria(L/min)
Applicazione
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Ingresso elettrico
Manuale
Funzione
Specifiche sensore di pressione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZA1051-K15L-FP1-M2 |
ZA1051-K15M-FP1-52 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria | Applicazione | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Ingresso elettrico | Manuale | Funzione | Specifiche sensore di pressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.81 € | 1 | 26 giorni | -74 | 12 | - | - | Collettore | 4 | 0,5mm | Connettore a spina tipo L, lunghezza filo conduttore: 0,3 m, con luce/soppressore della tensione di picco | Tipo non bloccabile a pressione (richiesto utensile) | Tipo standard (1 W per DC) | Con sensore di pressione (da 0 a -101 kPa, precisione ±2% F.S.) | ||
278.77 € | 1 | 26 giorni | -74 | 12 | Gomito con attacco a innesto rapido | Ø4 | Elemento singolo | 4 | 0,5mm | Connettore a spina tipo M, lunghezza filo conduttore: 0,3 m, con luce/soppressore della tensione di picco | Tipo non bloccabile a pressione (richiesto utensile) | Tipo standard (1 W per DC) | Con sensore di pressione (da 0 a -101 kPa, precisione ±2% F.S.) |