Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XMD-40CL-A93LA-XS1B
Aspetto esterno valvola angolare serie XMD
Direzione di attacco pilota valvola angolare serie XMD
Aspetto esterno serie XYD di tipo in linea
Direzione dell'attacco pilota serie XYD in linea
Modello | XMD-25 XYD-25 | XMD-40 XYD-40 | XMD-50 XYD-50 | XMD-63 XYD-63 | XMD-80 XYD-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni della flangia (valvola). | 25 | 40, CF070 | 50 | 63, CF114 | 80 | |
Tipo valvola | Sempre chiuso (pressurizzare per aprire e sigillare a molla) (valvole di scarico sia principale sia iniziale) | |||||
Fluidi | Vuoto a gas inerte | |||||
Temperatura di esercizio (°C) | 5–60 (da 5 a 150 per il tipo ad alta temperatura) | |||||
Pressione di esercizio Pa (abs) | 1 × 10-6 a pressione atmosferica | |||||
Conduttanza L/s Nota 1 | Valvola di scarico principale | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 |
Valvola di scarico iniziale | 0.5–3 | 2–8 | 2.5–11 | 4–18 | 4–18 | |
Quantità di perdita Pa·m3/s | Interno | Per materiale standard (FKM): 1.3 × 10-10, valori a temperatura normale ed esclusa la permeazione di gas | ||||
Esterno | Per materiale standard (FKM): 1.3 × 10-11, valori a temperatura normale ed esclusa la permeazione di gas | |||||
Tempo di funzionamento (s) | Valvola di scarico principale | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
Valvola di scarico iniziale | 0.70 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.27 | |
Con flangia | KF (NW) | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), K (DN), CF | KF (NW), K (DN) | |
Materiale principale Nota 3 | Corpo principale: SCS13 (equivalente a SUS304), Soffietti: SUS316L, Parti principali: SUS304, FKM (materiale di tenuta standard) | |||||
Pressione pilota MPa (G) | da 0.4 a 0.7 (valvole di scarico sia principale sia iniziale) | |||||
Diametro porta di collegamento porta pilota | M5 | Rc 1/8 | ||||
Peso kgNota 2 | XMD | 0.65 | 1.50 (1.86) | 2.20 | 4.10 (5.46) | 6.80 |
XYD | 0.71 | 1.52 | 2.60 | 4.80 | 8.30 |
Nota 1: la conduttanza della valvola di scarico principale è il valore del "flusso molecolare" di un gomito con le stesse dimensioni. La conduttanza iniziale della valvola di scarico è il valore del "flusso viscoso".
Nota 2: le cifre tra () indicano il peso dei raccordi CF (ConFlat).
Nota 3: un rivestimento di grasso per vuoto (Y-VAC2) è stato applicato alla sezione scorrevole del materiale di tenuta (parte scorrevole della valvola di scarico iniziale) della parte di aspirazione.
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato tipo angolare XMD
Disegno quotato tipo in linea XYD
Modello | A | B | C | D | Fn | Fd | Fc | G | H | J | K | P.C.D. L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMD-25 | 50 | 123 | 48 | 1 | 40 | — | — | 26 | 41 | 16 | 7.5 | — | — |
XMD-40 | 65 | 170 | 66 | 2 | 55 | — | 70 | 41 | 63 | 20 | 15 | P.C.D 58.7 | 6 × ⌀6.6 mm |
XMD-50 | 70 | 183 | 79 | 2 | 75 | — | — | 52 | 68 | 20 | 17.5 | — | — |
XMD-63 | 88 | 217 | 100 | 3 | 87 | 95 | 114 | 70 | 72 | 20 | 19.5 | P.C.D 92.1 | 8 × ⌀8.4 mm |
XMD-80 | 90 | 256 | 117 | 3 | 114 | 110 | — | 83 | 98 | 20 | 26.5 | — | — |
Modello | A | B | C | D | E | Fn | Fd | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYD-25 | 100.2 | 86.7 | 48 | 1 | 23.5 | 40 | — | 26 | 66 | 16 | 7.5 |
XYD-40 | 130 | 114 | 66 | 2 | 38 | 55 | — | 41 | 84 | 20 | 15 |
XYD-50 | 178 | 128 | 79 | 2 | 53 | 75 | — | 52 | 95 | 20 | 17.5 |
XYD-63 | 209 | 163 | 100 | 3 | 61 | 87 | 95 | 70 | 121 | 20 | 19.5 |
XYD-80 | 268 | 193 | 117 | 3 | 80 | 114 | 110 | 83 | 144 | 20 | 26.5 |
Schema tipo angolare XMD
Schema tipo in linea XYD
*Fare riferimento alla pag. 497 del catalogo del produttore per le parti di manutenzione.
Grafico che mostra il numero di rotazioni del dado di regolazione (passo: 1 mm) e la conduttanza della valvola di scarico iniziale
Codice componente
|
---|
XMD-40CL-A93LA-XS1B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con flangia | Ghiere con flangia | Conduttanza sonica | Tipo valvola | Direzione porta pilota | Gamma di temperature (°C) | Codice componente interruttore | Numero di interruttori | Materiale guarnizione | Perdita (Pa·m3/s) | Modifica posizione guarnizione | Lunghezza conduttore per interruttore (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,432.69 € | 1 | 26 giorni | CF | 40 | 45L/S | Angolare | Superficie flangia, posteriore | 5–60 | D-A93 interruttore automatico Reed | 2 pz. valvola aperta/chiusa | VMQ 1232-70 | Interno: 1,3 × 10-8, Esterno: 1,3 × 10-11 | Guarnizione valvola//gruppo guarnizione valvola S/O-ring per il fissaggio | 3 |
Loading...
Tipo | Valvola per vuoto pilota | Applicazione | Funzionamento a elemento singolo | Metodo di installazione | Diretto |
---|---|---|---|---|---|
N. di raccordi | Valvola a 2 porte | A commutazione | 2 posizioni, normalmente chiuso | Tipo di attacco tubo | Flangia |
Con tenuta | Guarnizione a soffietto |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Con flangia
Ghiere con flangia
Conduttanza sonica
Tipo valvola
Direzione porta pilota
Gamma di temperature(°C)
Codice componente interruttore
Numero di interruttori
Materiale guarnizione
Perdita(Pa·m3/s)
Modifica posizione guarnizione
Lunghezza conduttore per interruttore(m)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali