Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CBQ2B50-15DC-HN |
CBQ2B50-25DC-HN |
CBQ2B50-75DC-HN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Customized specification (lock positions) | Metodo rilascio manuale | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.00 € | 1 | 26 giorni | 50 | Foro passante (standard) | Rc | Filettatura femmina estremità asta | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Blocco lato testa | Tipo senza blocco | Assente | ||
140.60 € | 1 | 26 giorni | 50 | Foro passante (standard) | Rc | Filettatura femmina estremità asta | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Blocco lato testa | Tipo senza blocco | Assente | ||
164.98 € | 1 | 26 giorni | 50 | Foro passante (standard) | Rc | Filettatura femmina estremità asta | Senza interruttore automatico | Assente | Assente | Blocco lato testa | Tipo senza blocco | Assente |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | Disponibile |
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | 0.05:: 1.0 | Custom-made Specifications | Assente |
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Support bracket
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (lock positions)
Metodo rilascio manuale
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali