Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDUWB63TF-100DMZ
Codice componente
|
---|
MDUWB63TF-100DMZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.00 € | 1 | 26 giorni | [Profilo blocco] Cilindro a piastre | 63 | - | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Filettatura maschio su un’estremità | Assente |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Funzione aggiuntiva | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.05:: 0.7 |
Si trova sulla pagina di Cilindro a piastre serie MUW, Doppia azione, Doppia asta, il codice articolo è il seguente: MDUWB63TF-100DMZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDUWB63TF-100DMZ.
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MDUWB25-10DZ |
MDUWB25-125DMZ |
MDUWB25-125DZ |
MDUWB63TF-100DZ |
MDUWB63TF-10DZ |
MDUWB63TF-120DZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Tipo di connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.13 € | 1 | 26 giorni | - | 25 | - | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente | ||
122.98 € | 1 | 26 giorni | - | 25 | - | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Filettatura maschio su un’estremità | Assente | ||
122.98 € | 1 | 26 giorni | - | 25 | - | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente | ||
201.00 € | 1 | 26 giorni | - | 63 | - | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente | ||
166.24 € | 1 | 26 giorni | - | 63 | - | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente | ||
210.55 € | 1 | 26 giorni | - | 63 | - | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Estremità asta femmina | Assente |