Cilindro di battuta serie CBA2 (standard, resistente al calore) (Codici componente - Download CAD)

Cilindro di battuta serie CBA2 (standard, resistente al calore)
Cilindro di battuta che mantiene la posizione originale del cilindro anche se l’alimentazione dell’aria viene interrotta.
[Caratteristiche]
· Stesse dimensioni del cilindro standard della serie CA2.
· Il tipo non bloccabile e il tipo bloccabile sono standardizzati per lo sblocco manuale.
· Senza sensore (CBA2) o con sensore (magnete incorporato) (CDBA2).
· Materiale del tubo: tubo di alluminio, tubo di acciaio (*Non disponibile per prodotti con interruttore automatico.)
· Alesaggio: 40 mm/50 mm/63 mm/80 mm/100 mm.
· Tipi di filettature porte: Rc, NPT, G.
· Cuscino: cuscino d’aria (Nil), senza cuscino (N).
· Posizione blocco: con blocco lato testa (H), con blocco estremità asta (R), con blocco a doppia battuta (W).

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno pubblicate su base ad hoc.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CBA2T63-200-HL

Codice componente
CBA2T63-200-HL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Bloccaggio estremità Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Lock Position Type of Mount Support Bellows Tube Material Custom-made Specifications Lock actuation system Customized specification (port positions) Customized specification (cushion needle position) Customized specification (lock positions) Metodo rilascio manuale Tipo di connettore Type

405.10 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard63-StandardStandard[In dotazione] DisponibileCuscino d'ariaSenza magneteRc---Con bloccaggio lato testaTipo con perno di articolazione centraleSenza cordolo astaIn alluminioAssenteBloccabile------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating Pressure(MPa) 0.15–1.0

Si trova sulla pagina di Cilindro di battuta serie CBA2 (standard, resistente al calore), il codice articolo è il seguente: CBA2T63-200-HL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBA2T63-200-HL.

Tipologia prodotto

Codice componente
CBA2B50-100-RN
CBA2B50-250-HN
CBA2B63-1000-HN
CDBA2B100-125-RL
CDBA2B100-150-HN-A54L
CDBA2B100-250-HN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Bloccaggio estremità Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Lock Position Type of Mount Support Bellows Tube Material Custom-made Specifications Lock actuation system Customized specification (port positions) Customized specification (cushion needle position) Customized specification (lock positions) Metodo rilascio manuale Tipo di connettore Type

286.97 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-StandardStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)Cuscino d'ariaSenza magneteRc---Con bloccaggio estremità astaTipo baseSenza cordolo astaIn alluminioAssenteTipo senza blocco------

332.06 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-StandardStandard[In dotazione] DisponibileCuscino d'ariaSenza magneteRc---Con bloccaggio lato testaTipo baseSenza cordolo astaIn alluminioAssenteTipo senza blocco------

595.26 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard631,000StandardStandard[In dotazione] DisponibileCuscino d'ariaSenza magneteRc---Con bloccaggio lato testaTipo baseSenza cordolo astaIn alluminioAssenteTipo senza blocco------

559.87 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard100-StandardStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)Cuscino d'ariaMagnete incorporatoRcNessuno--Con bloccaggio estremità astaTipo baseSenza cordolo astaIn alluminioAssenteBloccabile------

617.55 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard100-StandardStandard[In dotazione] DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcA5432Con bloccaggio lato testaTipo baseSenza cordolo astaIn alluminioAssenteTipo senza blocco------

605.63 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard100-StandardStandard[In dotazione] DisponibileCuscino d'ariaMagnete incorporatoRcNessuno--Con bloccaggio lato testaTipo baseSenza cordolo astaIn alluminioAssenteTipo senza blocco------

Supporto tecnico