Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDBA2F63-520-HN-M9BWL
Codice componente
|
---|
CDBA2F63-520-HN-M9BWL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | Customized specification (cushion needle position) | Customized specification (lock positions) | Metodo rilascio manuale | Tipo di connettore | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579.84 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [In dotazione] Disponibile | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | M9BW | 3 | 2 | Con bloccaggio lato testa | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | - | - | - | - | Tipo senza blocco | Assente | Standard |
Loading...
Operating Pressure(MPa) | 0.15–1.0 |
---|
Si trova sulla pagina di Cilindro di battuta serie CBA2 (standard, resistente al calore), il codice articolo è il seguente: CDBA2F63-520-HN-M9BWL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDBA2F63-520-HN-M9BWL.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Bloccaggio estremità
Lock actuation system
Customized specification (port positions)
Customized specification (cushion needle position)
Customized specification (lock positions)
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock Position
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Metodo rilascio manuale
Tipo di connettore
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CBA2B50-100-RN |
CBA2B50-250-HN |
CBA2B63-1000-HN |
CDBA2F63-560-HN |
CDBA2F63-670-HL |
CDBA2F63TF-525-HN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | Customized specification (cushion needle position) | Customized specification (lock positions) | Metodo rilascio manuale | Tipo di connettore | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.97 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Con bloccaggio estremità asta | Tipo base | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - | ||
332.06 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [In dotazione] Disponibile | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Con bloccaggio lato testa | Tipo base | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - | ||
595.26 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | 1,000 | Standard | Standard | [In dotazione] Disponibile | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Con bloccaggio lato testa | Tipo base | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - | ||
504.69 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [In dotazione] Disponibile | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Con bloccaggio lato testa | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - | ||
541.05 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [In dotazione] Disponibile | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Con bloccaggio lato testa | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Bloccabile | - | - | - | - | - | - | ||
504.53 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [In dotazione] Disponibile | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | G | Nessuno | - | - | Con bloccaggio lato testa | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - |