Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDBA2G100-150-RN-Y59BSDPC
Codice componente
|
---|
CDBA2G100-150-RN-Y59BSDPC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | Customized specification (cushion needle position) | Customized specification (lock positions) | Metodo rilascio manuale | Tipo di connettore | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682.65 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 100 | - | Standard | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Y59B | 0,5 [connettore a spina cavo A M12 a 4 pin (chiave normale)] | 2 | Con bloccaggio estremità asta | Flangia lato testa | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Operating Pressure(MPa) | 0.15–1.0 |
---|
Si trova sulla pagina di Cilindro di battuta serie CBA2 (standard, resistente al calore), il codice articolo è il seguente: CDBA2G100-150-RN-Y59BSDPC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDBA2G100-150-RN-Y59BSDPC.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Bloccaggio estremità
Customized specification (port positions)
Customized specification (cushion needle position)
Customized specification (lock positions)
Metodo rilascio manuale
Tipo di connettore
Type
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock Position
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Lock actuation system
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CBA2B50-100-RN |
CBA2B50-250-HN |
CBA2B63-1000-HN |
CDBA2G63-200-HL |
CDBA2G63-75-RL-A93L |
CDBA2L40-160-RN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | Customized specification (cushion needle position) | Customized specification (lock positions) | Metodo rilascio manuale | Tipo di connettore | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.97 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Con bloccaggio estremità asta | Tipo base | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - | ||
332.06 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 50 | - | Standard | Standard | [In dotazione] Disponibile | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Con bloccaggio lato testa | Tipo base | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - | ||
595.26 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | 1,000 | Standard | Standard | [In dotazione] Disponibile | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Con bloccaggio lato testa | Tipo base | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - | ||
390.85 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [In dotazione] Disponibile | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Con bloccaggio lato testa | Flangia lato testa | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Bloccabile | - | - | - | - | - | - | ||
399.85 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | - | Standard | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | A93 | 3 | 2 | Con bloccaggio estremità asta | Flangia lato testa | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Bloccabile | - | - | - | - | - | - | ||
251.44 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Standard | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Con bloccaggio estremità asta | Tipo con piede assiale | Senza cordolo asta | In alluminio | Assente | Tipo senza blocco | - | - | - | - | - | - |