Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDS1FQ160TF-30A |
CDS1FQ160TF-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815.92 € | 1 | Preventivo | 160 | Smorzatori sui due lati | 0.005–0.7 | Magnete incorporato | G | Nessuno | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | ||
815.92 € | 1 | Preventivo | 160 | Smorzatori sui due lati | 0.005–0.7 | Magnete incorporato | G | Nessuno | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | A basso attrito (Resistenza interna) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali