Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Designazione codice modello
Aspetto Cilindro in acciaio inox serie CJ5/S
Simbolo JIS per cilindro in acciaio inox serie CJ5/S (Doppio movimento/asta singola/cuscino in gomma)
Forma dell’aspetto che sopprime il ristagno di liquidi
Diametro interno del tubo (mm) | 10 | 16 |
---|---|---|
Azione | A doppia azione: stelo singolo | |
Fluido | Pneumatico | |
Pressione di prova | 1 MPa | |
Pressione di esercizio massima | 0,7 MPa | |
Pressione d’esercizio minima | 0,1 MPa | |
Temperatura ambiente e fluido | Senza interruttore automatico: da -10 a 70°C, con interruttore automatico da -10 a 60°C | |
Smorzamento | Smorzatore in gomma | |
Lubrificazione | Non richiesto (non lubrificato) | |
Tolleranza della lunghezza della corsa | +1.0 0 | |
Velocità del pistone | da 50 a 750 mm/s | |
Energia cinetica ammessa | 0.035J | 0.090J |
Tipo di montaggio | Tipo base, tipo con piede assiale, tipo flangia per estremità asta, tipo doppia cerniera |
(Unità di misura: mm)
Diametro interno del tubo | Corsa standard | Corsa massima realizzabile (mm) |
---|---|---|
10 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 | 400 |
16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
Disegno strutturale
Numero | Nome | Materiale | |
---|---|---|---|
1 | Copristelo | SUS304 | |
2 | Copertura testa | SUS304 | |
3 | Tubo cilindrico | SUS304 | |
4 | Asta del pistone | SUS304 | |
5 | Dado di montaggio | SUS304 | |
6 | Dado per estremità stelo | SUS304 | |
7 | Foglio protettivo per etichette | PET | |
8 | Raschietti resistente all’acqua | CJ5□□SR | NBR |
CJ5□□SV | FKM |
Nota) i materiali ei trattamenti superficiali dei componenti diversi da quelli sopra indicati sono gli stessi dei prodotti standard della serie CJ2.
Dimensioni esterne di tipo base (B)/ C□J5B□SR/V
(Unità di misura: mm)
Diametro interno del tubo (mm) | A | BA | BB | CA | CB | D | F | GA | GB | H | MM | NN | NA | NB | NDh8 | S | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4 × 0.7 | M10 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 10 (da -0,022 a 0) | 46 | 74 |
16 | 15 | 18.3 | 18.3 | 20 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5 × 0.8 | M12 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 13 (da -0,043 a 0) | 47 | 75 |
Tipo con piede assiale (L)/ C□J5L□SR/V dimensioni esterne
(Unità di misura: mm)
Diametro interno del tubo (mm) | A | BA | BB | CA | CB | D | F | GA | GB | H | LB | LC | LH | LT | LX | LY | LZ | MM | NN | NA | NB | S | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | 21.5 | 5.5 | 14 | 2.5 | 33 | 25 | 42 | M4 × 0.7 | M10 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 46 | 6 | 9 | 74 |
16 | 15 | 18.3 | 18.3 | 20 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | 23 | 5.5 | 14 | 2.5 | 33 | 25 | 42 | M5 × 0.8 | M12 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 47 | 6 | 9 | 75 |
Codice componente
|
---|
CDJ5B10SV-50-H7BALS |
CDJ5B10SV-55-H7BALS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Material of Gasket | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.60 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | 01–0.7 | Magnete incorporato | H7BA | 3 | 1 | 90° all'asse | Tipo base | FKM | - | ||
175.60 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | 01–0.7 | Magnete incorporato | H7BA | 3 | 1 | 90° all'asse | Tipo base | FKM | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma |
Port thread type | Vite M |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo di connettore
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Material of Gasket
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali