Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CKQPKC50-149RBL |
CKQPKC50TF-130RAH |
CKQPKC50TF-160RAH |
CKQPKC50TF-200RAH |
CKQPKC50TF-248RAH |
CLKQPKE50-149RBH |
CLKQPKE50-149RDL |
CLKQPKF50-247RDL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Pressure (MPa) | Clamping Force (kN) | Clamp Side Lock | Mounting surface position | Port Screw Type | Guide Pin Diameter | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777.97 € | 1 | 26 giorni | 1 | 0.66 | Senza blocco | Posizione C | Rc | ø 14.9 | 90° dalla porta | Tipo BASSO (40 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 giorni | 0.7 | 0.66 | Senza blocco | Posizione C | G | ø 13 | Stessa direzione della porta | Tipo ALTO (70 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 giorni | 1 | 0.66 | Senza blocco | Posizione C | G | ø 16 | Stessa direzione della porta | Tipo ALTO (70 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 giorni | 1 | 0.66 | Senza blocco | Posizione C | G | ø 20 | Stessa direzione della porta | Tipo ALTO (70 mm) | ||
848.74 € | 1 | 26 giorni | 1 | 0.66 | Senza blocco | Posizione C | G | ø 24.8 | Stessa direzione della porta | Tipo ALTO (70 mm) | ||
1,162.19 € | 1 | 26 giorni | 1 | 0.577 | Con bloccaggio | Posizione E | Rc | ø 14.9 | 90° dalla porta | Tipo ALTO (70 mm) | ||
1,091.42 € | 1 | 26 giorni | 1 | 0.577 | Con bloccaggio | Posizione E | Rc | ø 14.9 | 270° dalla porta | Tipo BASSO (40 mm) | ||
1,091.42 € | 1 | 26 giorni | 1 | 0.577 | Con bloccaggio | Posizione F | Rc | ø 24.7 | 270° dalla porta | Tipo BASSO (40 mm) |
Loading...
Cylinder Dia.(Ø) | 50 | Stroke S(mm) | 10 | Operation Method | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Rod Tip Shape | Altro | Support Type | Tap | Rod Motion | Double Acting Piece Rod |
Additional Function | No (Standard) | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 | Auto Switch | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) |
Lead Wire Length(m) | Nessuno | Number of Switches | Nessuno | Specifications | Tipo di magnete potente integrato |
Guide Pin Shape | Tipo arrotondato | Shim | Senza spessori |
Configura
Proprietà di base
Max. Pressure(MPa)
Clamping Force(kN)
Clamp Side Lock
Mounting surface position
Port Screw Type
Guide Pin Diameter
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali