Cilindro di bloccaggio con perno C(L)KQG32 (tipo diamante, tipo rotondo)

Cilindro di bloccaggio con perno C(L)KQG32 (tipo diamante, tipo rotondo)
Cilindro di bloccaggio con perno compatto e resistente ai campi magnetici.
[Caratteristiche]
· Tipo a cilindro compatto.
· Gli spessori consentono la regolazione fine dell’altezza della posizione di bloccaggio.
· Tipo di montaggio interruttore automatico compatto resistente ai campi magnetici.
· Cilindro di bloccaggio con perno ⌀32 (diametro 32 mm) disponibile.
· Il design compatto lo rende applicabile a un’ampia gamma di pezzi. Contribuisce ad un’attrezzatura più leggera.
· Il meccanismo di blocco trattiene il pezzo durante gli arresti di emergenza.
· Disponibile con e senza blocco.

(i)Nota

  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKQGA32-075RAL-X2081
CKQGA32-078RAL-X2081
CKQGA32-079RAL-X2081
CKQGA32-080RAH-X2082
CKQGA32-080RAL-X2081
CKQGA32-095RAH-X2082
CKQGA32-098RAH-X2082
CKQGA32-098RAL-X2081
CKQGA32-099RAL-X2081
CKQGA32-100RAH-X2082
CKQGA32-100RAL-X2081
CKQGA32-100RBL-X2081
CKQGA32-118RAH-X2082
CKQGA32-120RAH-X2082
CKQGA32-120RAL-X2081
CKQGA32-120RBL-X2081
CKQGA32-120RDL-X2081
CKQGA32-135RAL-X2081
CKQGA32-138RAL-X2081
CKQGA32-139RAL-X2081
CKQGA32-148RAL-X2081
CKQGA32-150RAH-X2082
CKQGA32-150RAL-X2081
CKQGA32-180RAL-X2081
CKQGA32-180RCL-X2081
CKQGA32-200RAL-X2081
CKQGB32-075RAL-X2081
CKQGB32-075RBL-X2081
CKQGB32-075RDL-X2081
CKQGB32-078RAL-X2081
CKQGB32-080RCL-X2081
CKQGB32-095RAH-X2082
CKQGB32-095RDH-X2082
CKQGB32-095RDL-X2081
CKQGB32-096RAH-X2082
CKQGB32-098RAL-X2081
CKQGB32-098RBL-X2081
CKQGB32-098RDL-X2081
CKQGB32-099RCL-X2081
CKQGB32-100RAL-X2081
CKQGB32-100RBL-X2081
CKQGB32-100RCL-X2081
CKQGB32-110RAL-X2081
CKQGB32-116RAL-X2081
CKQGB32-116RBL-X2081
CKQGB32-117RAL-X2081
CKQGB32-117RDL-X2081
CKQGB32-118RAL-X2081
CKQGB32-118RBL-X2081
CKQGB32-118RCH-X2082
CKQGB32-120RAL-X2081
CKQGB32-120RBH-X2082
CKQGB32-120RBL-X2081
CKQGB32-126RAL-X2081
CKQGB32-130RAH-X2082
CKQGB32-130RAL-X2081
CKQGB32-135RAL-X2081
CKQGB32-149RBL-X2081
CKQGB32-158RAH-X2082
CKQGB32-158RAL-X2081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Pressure
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Clamp Side Lock Mounting surface position Guide Pin Diameter Guide Pin Shape Clamp Arm Position Clamp Position Height Tipo di connettore

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 7.5Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 7.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 7.9Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 9.5Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 9.8Tipo arrotondato-Tipo HIGH-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 9.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 9.9Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 10Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 10Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 10Tipo arrotondato90° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 11.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 12Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 12Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 12Tipo arrotondato90° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 12Tipo arrotondato270° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 13.5Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 13.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni -Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 13.9Tipo arrotondato-Tipo LOW-

663.21 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 14.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

724.84 €

1 26 giorni -Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 15Tipo arrotondato-Tipo HIGH-

663.21 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 15Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

663.21 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 18Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

663.21 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 18Tipo arrotondato180° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

663.21 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoLato destroø 20Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 7.5Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 7.5Tipo arrotondato90° dalla portaTipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 7.5Tipo arrotondato270° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 7.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 8Tipo arrotondato180° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 9.5Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 9.5Tipo arrotondato270° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 9.5Tipo arrotondato270° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 9.6Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 9.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 9.8Tipo arrotondato90° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 9.8Tipo arrotondato270° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 9.9Tipo arrotondato180° dalla portaTipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 10Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 10Tipo arrotondato90° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 10Tipo arrotondato180° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 11Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 11.6Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 11.6Tipo arrotondato90° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 11.7Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 11.7Tipo arrotondato270° dalla portaTipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 11.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 11.8Tipo arrotondato90° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 11.8Tipo arrotondato180° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 12Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 12Tipo arrotondato90° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 12Tipo arrotondato90° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

675.74 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 12.6Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

714.69 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 13Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

653.06 €

1 26 giorni 0.7Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 13Tipo arrotondato-Tipo LOW-

653.06 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 13.5Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

663.21 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 14.9Tipo arrotondato90° dalla portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

724.82 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 15.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo HIGH-

663.21 €

1 26 giorni 1Senza interruttore automaticoNessunoNessunoSenza bloccoParte inferioreø 15.8Tipo arrotondatoStessa direzione della portaAltezza di bloccaggio tipo LOW-

Loading...

Informazioni di base

Cylinder Dia.(Ø) 32 Stroke S(mm) 10 Operation Method Straight Advancing Stroke
Rod Tip Shape Altro Support Type Tap Rod Motion Double Acting Piece Rod
Additional Function No (Standard) Operating Temperature Range(℃) -10:: 60 Clamping Force(kN) 0.302
Connecting Port Type Rc

Supporto tecnico