Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CKQGA32-25-X2370
Codice componente
|
---|
CKQGA32-25-X2370 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Mounting surface position | Diametro foro punta asta del pistone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.35 € | 1 | 26 giorni | 32 | 25 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Nessuno | Nessuno | Tipo di magnete standard integrato | Stessa direzione della porta | ø 8 |
Loading...
Operation Method | Straight Advancing Stroke | Rod Tip Shape | Altro | Support Type | Tap |
---|---|---|---|---|---|
Rod Motion | Double Acting Piece Rod | Additional Function | No (Standard) | Max. Pressure(MPa) | 1 |
Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 |
Si trova sulla pagina di Cilindro del cambio a perno CKQG-X2370, CKQP-X2371, il codice articolo è il seguente: CKQGA32-25-X2370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKQGA32-25-X2370.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Cylinder Dia.(Ø)
Stroke S(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Specifications
Mounting surface position
Diametro foro punta asta del pistone
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CKQGA32-40-X2370 |
CKQGA40-25-X2370 |
CKQGA40-25A-X2370 |
CKQGA40-40-X2370 |
CKQGB32-25-X2370 |
CKQGB32-40-X2370 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Specifications | Mounting surface position | Diametro foro punta asta del pistone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.60 € | 1 | 26 giorni | 32 | 40 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Nessuno | Nessuno | Tipo di magnete standard integrato | Stessa direzione della porta | ø 8 | ||
388.79 € | 1 | 26 giorni | 40 | 25 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Nessuno | Nessuno | Tipo di magnete standard integrato | Stessa direzione della porta | ø 8 | ||
388.79 € | 1 | 26 giorni | 40 | 25 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Nessuno | Nessuno | Tipo di magnete standard integrato | Stessa direzione della porta | ø 10 | ||
283.27 € | 1 | 26 giorni | 40 | 40 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Nessuno | Nessuno | Tipo di magnete standard integrato | Stessa direzione della porta | ø 8 | ||
247.23 € | 1 | 26 giorni | 32 | 25 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Nessuno | Nessuno | Tipo di magnete standard integrato | 90° dalla porta | ø 8 | ||
251.60 € | 1 | 26 giorni | 32 | 40 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Nessuno | Nessuno | Tipo di magnete standard integrato | 90° dalla porta | ø 8 |