Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDHR2-20R-M9NV
Nominal size | 10 | 15 | 20 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|
Action | Double acting | ||||
Gripping force (effective value) N at 0.5 MPa*1 | Outer-diameter gripping force | 12 | 24 | 33 | 58 |
Inner-diameter gripping force | 12 | 25 | 34 | 59 | |
Opening/closing stroke (both sides) | Finger closing width (mm) | 10 | 14 | 16 | 19 |
Finger opening width (mm) | 16 | 22 | 28 | 37 | |
Stroke (mm) | 6 | 8 | 12 | 18 | |
Weight g*2 | 100 (95) | 180 (175) | 390 (380) | 760 (740) | |
Connection port | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | |||
Repeatability | ±0.01 mm | ||||
Fluid | Air | ||||
Operating pressure | 0.2 to 0.6 MPa | 0.15 to 0.6 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | 0 to 60°C | ||||
Maximum operating frequency | 180 c.p.m | ||||
Lubrication | Non-lube*3 |
MHR2 structure structure drawing
MDHR2 structure drawing (01)
MDHR2 structure drawing (02)
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Hard anodizing |
2 | Adapter body | Aluminum alloy | Hard anodizing |
3 | Guide holder | Stainless steel | - |
4 | Cam | Cold rolled steel plate | Nitrided |
5 | Finger assembly | Stainless steel | Heat treated |
6 | Guide | Stainless steel | Heat treated |
7 | Pin | Carbon steel | Heat treated Electroless nickel plating |
8 | Pin roller | Stainless steel | Nitrided |
9 | Vane shaft | Stainless steel, NBR | M□HR2-30 uses carbon steel, NBR |
10 | Joint bolt | Chrome molybdenum steel | Zinc chromated |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
11 | Stopper | Resin | - |
12 | Back-up ring | Stainless steel plate | - |
13 | Hex socket head cap screw | Stainless steel | - |
14 | Bearing | High carbon chrome bearing steel | - |
15 | Cylindrical roller | Stainless steel | - |
16 | Magnet | - | - |
17 | Magnet holder | Aluminum alloy | Hard anodizing |
18 | Roller | Stainless steel | - |
19 | "O-ring | NBR | - |
20 | Stopper seal | NBR | - |
(Unit: mm)
No auto switch: MHR2-10R
(Unit: mm)
MHR2-10E port location
(Unit: mm)
With auto switch (built-in magnet): MDHR2-10R
(Unit: mm)
MDHR2-10E port location
Dimensional Differences between MHR and MDHR
Model | A | B | |
---|---|---|---|
MHR2 | -10R | 5 | 14.5 |
-10E | - | 14.5 | |
MDHR2 | -10R | 4.7 | 15.5 |
-10E | - | 15.5 |
Codice componente
|
---|
MDHR2-20R-M9NV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni in apertura (mm) | Dimensioni in chiusura (mm) | Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa) (N) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Diametro interno cilindro (mm) | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Corsa (mm) | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Posizione raccordo di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580.87 € | 1 | 26 giorni | 14 | 8 | 34 | 33 | 0.15~0.6 | 20 | M9NV | 2 pz. | 0.5 m | 12 | Assente | Direzione da superficie laterale corpo |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Tipo di presa | Presa a pinza, mandrino / Aperto, mandrino | Numero di dita di presa | 2 pz. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo corpo principale | Profilo cilindrico | Metodo di funzionamento | A doppia azione | Ambiente, applicazioni | Standard / Disponibile in camere bianche |
Funzione aggiuntiva | Con guida lineare / Supporto cuscinetto / Elevata precisione | Meccanismo di regolazione corsa | Non in dotazione | Specifiche su ordinazione | Assente |
Si trova sulla pagina di MHR2, pinza pneumatica, 2 dita, attuatore rotante, il codice articolo è il seguente: MDHR2-20R-M9NV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDHR2-20R-M9NV.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensioni in apertura(mm)
Dimensioni in chiusura(mm)
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N)
Diametro interno cilindro(mm)
Interruttore automatico
Numero di interruttori
Lunghezza filo conduttore
Corsa(mm)
Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza
Posizione raccordo di collegamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MDHR2-10R-M9BL |
MDHR2-10R-M9BLS |
MDHR2-10R-M9BVL |
MDHR2-20R-M9PL |
MDHR2-20R-M9PSAPC |
MDHR2-30E-M9BL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni in apertura (mm) | Dimensioni in chiusura (mm) | Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa) (N) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Diametro interno cilindro (mm) | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Corsa (mm) | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Posizione raccordo di collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520.19 € | 1 | 26 giorni | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9B | 2 pz. | 3 m | 6 | Assente | Direzione da superficie laterale corpo | ||
485.48 € | 1 | 26 giorni | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9B | 1 pz. | 3 m | 6 | Assente | Direzione da superficie laterale corpo | ||
540.76 € | 1 | 26 giorni | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~ 0.6 | 10 | M9BV | 2 pz. | 3 m | 6 | Assente | Direzione da superficie laterale corpo | ||
580.87 € | 1 | 26 giorni | 14 | 8 | 34 | 33 | 0.15~0.6 | 20 | M9P | 2 pz. | 3 m | 12 | Assente | Direzione da superficie laterale corpo | ||
589.85 € | 1 | 26 giorni | 28 | 16 | 34 | 33 | 0.15~0.6 | 20 | M9P | 2 pz. | 0.5 m | 12 | M8 3 pin | Direzione da superficie laterale corpo | ||
654.71 € | 1 | 26 giorni | 18.5 | 9.5 | 59 | 58 | 0.15~0.6 | 30 | M9B | 2 pz. | 3 m | 18 | Assente | Lato assiale |