Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRB2BW15-270SEZ
Size | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotating angle | 90°, 180°, 270 ° | |||||
Fluid | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure (MPa) | 1.05 | 1.5 | ||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C | |||||
Max. operating pressure (MPa) | 0.7 | 1.0 | ||||
Min. operating pressure (MPa) | 0.2 | 0.15 | ||||
Rotation time adjustment range (s/90)°*1 | 0.03 to 0.3 | 0.04 to 0.3 | 0.07 to 0.5 | |||
Allowable kinetic energy (J)*2 | 0.00015 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.04 | |
0.00025 | 0.0004 | 0.015 | 0.03 | |||
Shaft load (N) | Allowable radial load | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
Allowable thrust load | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
Port location | Side ported or Axial ported | |||||
Port size (side ported, axial ported) | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
Angle adjustable range*3 | 0 to 230 ° | 0 to 240 ° | 0 to 230 ° |
Size | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotating angle | 90°, 100 ° | |||||
Fluid | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure (MPa) | 1.05 | 1.5 | ||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 0°C | |||||
Max. operating pressure (MPa) | 0.7 | 1.0 | ||||
Min. operating pressure (MPa) | 0.2 | 0.15 | ||||
Rotation time adjustment range (s/90)°*1 | 0.03 to 0.3 | 0.04 to 0.3 | 0.07 to 0.5 | |||
Allowable kinetic energy J | 0.0003 | 0.0012 | 0.0033 | 0.02 | 0.04 | |
Shaft load (N) | Allowable radial load | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
Allowable thrust load | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
Port location | Side ported or Axial ported | |||||
Port size (side ported, axial ported) | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | ||||
Angle adjustable range*2 | 0 to 90 ° |
(Unit: mm)
Single shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Double shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Shaft-end shape of size 40
(Unit: mm)
Single shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Size 10 (port location: side ported)
(Unit: mm)
Size 10, 15, 20, 30, 40 (port location: axial ported)
(Unit: mm)
Size | A | B | C | D | E (g7) | F (h9) | G1 | G2 | J | K | L | M | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29 | 15 | 8 | 14 | 4 (-0.016 to -0.004) | 9 (-0.036 to 0) | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.5 | 9.5 | 9.5 | 24 |
15 | 34 | 20 | 9 | 18 | 5 (-0.016 to -0.004) | 12 (-0.043 to 0) | 4 | 1.5 | 6 | 10 | 0.5 | 14 | 10 | 29 |
20 | 42 | 29 | 10 | 20 | 6 (-0.016 to -0.004) | 14 (-0.043 to 0) | 4.5 | 1.5 | 7 | 10 | 0.5 | 20 | 13 | 36 |
30 | 50 | 40 | 13 | 22 | 8 (-0.020 to -0.005) | 16 (-0.043 to 0) | 5 | 2 | 8 | 12 | 1.0 | 26 | 14 | 43 |
40 | 63 | 45 | 15 | 30 | 10 (-0.020 to -0.005) | 25 (-0.052 to 0) | 6.5 | 4.5 | 9 | 20 | 1.0 | 31 | 20 | 56 |
Size | Q | R | S | T | V1 | V2 | W | X | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ Q1 | ◆ Q2 | ★ Q3 | |||||||||
10 | M3 × 0.5 depth 6 | 6 | - | M3 × 0.5 | 14 | 3.6 | 30 | 37 | 19.8 | 8.5 | 14.5 |
15 | M3 × 0.5 depth 6 | 6 | M3 × 0.5 depth 5 | M3 × 0.5 | 19 | 7.6 | 39.5 | 47 | 21 | 11 | 17 |
20 | M4 × 0.7 depth 13.5 | 11 | M4 × 0.7 depth 7.5 | M5 × 0.8 | 24.5 | 10.5 | 50.5 | 59 | 22 | 14 | 21 |
30 | M5 × 0.8 depth 18 | 16.5 | M5 × 0.8 depth 10 | M5 × 0.8 | 34.5 | 14 | 64 | 75 | 24 | 15.5 | 25 |
40 | M5 × 0.8 depth 16 | 17.5 | M5 × 0.8 depth 10 | M5 × 0.8 | 39.8 | 17 | 79.5 | 90 | 30 | 21 | 31.6 |
(Unit: mm)
Single shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
Double shaft / Port location: side ported
(Unit: mm)
(Port location: axial ported)
Codice componente
|
---|
CRB2BW15-270SEZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Metodo di funzionamento | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Modello albero | Direzione assiale | Specifiche su ordinazione | Stile montaggio | Tipo di connettore | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.03 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | 270° | Inf. a 1 | Paletta singola | 15 | Inf. a 0.005 | 0.001 | 0.15~ 0.7 | Direzione assiale corpo | Assente | Assente | Assente | Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piatto | Standard | Assente | Tipo base | Assente | Tipo standard |
Loading...
Profilo corpo principale | Forma rotonda | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Rigidità e precisione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Valvola | N/A |
Si trova sulla pagina di C(D)RB2*W10~40-Z, attuatore rotante, tipo a palmola nuovo, il codice articolo è il seguente: CRB2BW15-270SEZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRB2BW15-270SEZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo
Angolo di oscillazione A
Coppia(N▪m)
Metodo di funzionamento
Diametro nominale tubo
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Posizione raccordo di collegamento
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Modello albero
Direzione assiale
Specifiche su ordinazione
Stile montaggio
Tipo di connettore
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDRB2BJ15-180SZ-93A |
CDRB2BJ30-180SZ-R73L |
CDRB2BJ30-270SZ-M9PS |
CRB2BW15-270SZ |
CRB2BW15-90DEZ |
CRB2BW15-90DZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Metodo di funzionamento | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Modello albero | Direzione assiale | Specifiche su ordinazione | Stile montaggio | Tipo di connettore | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.53 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | [180°] 180° | Inf. a 1 | Paletta singola | 15 | Inf. a 0.005 | 0.001 | 0.15~ 0.7 | Superficie laterale corpo | 93A | 0.5 | 2 pcs. | Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamento | Standard | Assente | Tipo base | Assente | With auto switch unit | ||
333.97 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | [180°] 180° | Inf. a 1 / 3–inf. a 6 | Paletta singola | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.02 | 0.15~1.0 | Superficie laterale corpo | R73 | 3 | 2 pcs. | Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamento | Standard | Assente | Tipo base | Assente | With auto switch unit | ||
319.56 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | 270° | Inf. a 1 / 3–inf. a 6 | Paletta singola | 30 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.02 | 0.15~1.0 | Superficie laterale corpo | M9P | 0.5 | 1 pz | Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamento | Standard | Assente | Tipo base | Assente | With auto switch unit | ||
125.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | 270° | Inf. a 1 | Paletta singola | 15 | Inf. a 0.005 | 0.001 | 0.15~0.7 | Superficie laterale corpo | Assente | Assente | Assente | Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piatto | Standard | Assente | Tipo base | Assente | Tipo standard | ||
249.27 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | [90°] 90° | Inf. a 1 | Paletta doppia | 15 | Inf. a 0.005 | 0.0012 | 0.15~ 0.7 | Direzione assiale corpo | Assente | Assente | Assente | Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piatto | Standard | Assente | Tipo base | Assente | Tipo standard | ||
249.19 € | 1 | 4 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | [90°] 90° | Inf. a 1 | Paletta doppia | 15 | Inf. a 0.005 | 0.0012 | 0.15~0.7 | Superficie laterale corpo | Assente | Assente | Assente | Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piatto | Standard | Assente | Tipo base | Assente | Tipo standard |