Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHT2-63TNDZ
MHT2 Series JIS symbol (double acting, external gripping)
Model | MHT2-32DZ | MHT2-40DZ | MHT2-50DZ | MHT2-63DZ |
---|---|---|---|---|
Bore size (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 |
Operating method | Double acting type | |||
Applicable fluids | Air | |||
Operating pressure | 0.1 to 0.6 MPa | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°C | |||
Lubrication | Non-lube | |||
Finger opening angle (both sides) | -3° to +28 ° | -3° to 27 ° | -2° to 23 ° | -2° to 23 ° |
Weight (g) | 790 | 1,070 | 1,890 | 2,720 |
Gripping moment (effective value) N· mNote) | 12.4 | 36.0 | 63.0 | 106 |
Note) Value at pressure of 0.5 MPa
(Unit: mm)
MHT2-32DZ dimensional drawing
(Unit: mm)
MHT2-40DZ dimensional drawing
L: Gripping point length dimensional drawing
Finger thrust: F diagram
The effective gripping force shown in the graphs below is expressed as F, which is the thrust of one finger when both fingers and attachments are in full contact with the workpiece as shown in the figure above.
MHT2-32DZ effective gripping force graph
When L = 100 mm
MHT2-40DZ effective gripping force graph
When L = 120 mm
MHT2-50DZ effective gripping force graph
When L = 150 mm
MHT2-63DZ effective gripping force graph
When L = 180 mm
MHT2 Series structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Side plate | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
2 | Finger | Carbon steel | Black zinc chromate |
3 | Lever | Carbon steel | Black zinc chromate |
4 | Joint | Carbon steel | Black zinc chromate |
5 | Shaft | Stainless steel | - |
6 | Joint pin | Stainless steel | - |
7 | Cylinder plate | Soft steel | Black zinc chromate |
8 | Lever pin | Stainless steel | - |
9 | Shaft | - | Steel lined oil-impregnated acetal resin bearing |
10 | Shaft | - | Steel lined oil-impregnated acetal resin bearing |
11 | Cylinder | - | Compact cylinder |
Codice componente
|
---|
MHT2-63TNDZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Diametro interno cilindro (mm) | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Specifiche su ordinazione | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Tipo filettatura raccordo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649.52 € | 1 | 26 giorni | 10,600 | 63 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | Assente | NPT |
Loading...
Tipo di presa | Presa a pinza, orientabile | Numero di dita di presa | 2 pz. | Profilo corpo principale | Profilo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di funzionamento | A doppia azione | Ambiente, applicazioni | Standard | Funzione aggiuntiva | Non in dotazione |
Meccanismo di regolazione corsa | Non in dotazione |
Si trova sulla pagina di MHT2-Z, pinza pneumatica, a trasmissione articolata, il codice articolo è il seguente: MHT2-63TNDZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHT2-63TNDZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N)
Diametro interno cilindro(mm)
Interruttore automatico
Numero di interruttori
Lunghezza filo conduttore
Specifiche su ordinazione
Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza
Tipo filettatura raccordo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHT2-32DZ-A93L |
MHT2-32DZ-A93VL |
MHT2-32DZ-M9B |
MHT2-32DZ-M9BL |
MHT2-32DZ-M9BVSDPC |
MHT2-63TNDZ-X4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Diametro interno cilindro (mm) | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Specifiche su ordinazione | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Tipo filettatura raccordo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516.10 € | 1 | 26 giorni | 1,240 | 32 | A93 | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Rc | ||
516.10 € | 1 | 26 giorni | 1,240 | 32 | A93V | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Rc | ||
531.84 € | 1 | 26 giorni | 1,240 | 32 | M9B | 2 pz. | 0.5 m | Assente | Assente | Rc | ||
539.24 € | 1 | 26 giorni | 1,240 | 32 | M9B | 2 pz. | 3 m | Assente | Assente | Rc | ||
555.53 € | 1 | 26 giorni | 1,240 | 32 | M9BV | 2 pz. | 0.5 m | Assente | M12 4 pin | Rc | ||
693.03 € | 1 | 26 giorni | 10,600 | 63 | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Termoresistenza (100°C) | Assente | NPT |