Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHW2-50D
MHW2 Series JIS symbol (double acting, external gripping)
Finger option: flat finger type (standard) external appearance
Finger option: open/closing finger tap mounting type external appearance
Applicable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure | 0.15 to 0.7 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -10 to +60°C |
Repeat accuracy | ±0.2 mm |
Maximum operating frequency | ø20 (diameter 20 mm), ø25 (diameter 25 mm): 60 c.p.m ø32 to 50 (diameter 32 to 50 mm): 30 c.p.m |
Lubrication | Non-lube |
Operating method | Double acting type |
Auto switch (option)* | Solid state auto switch (3-wire, 2-wire) |
Note) See the manufacturer's catalog for detailed specifications of auto switches.
Model | Cylinder inner diameter (mm) | Gripping moment (effective value N·m)* | Opening/closing angle (both sides) | Weight (g)* | |
---|---|---|---|---|---|
Opening side | Closing side (finger touching) | ||||
MHW2-20D | 20 | 0.30 | 180 ° | -5 ° | 300 |
MHW2-20D1 | 320 | ||||
MHW2-25D | 25 | 0.73 | -6 ° | 510 | |
MHW2-25D1 | 540 | ||||
MHW2-32D | 32 | 1.61 | -5 ° | 910 | |
MHW2-32D1 | 950 | ||||
MHW2-40D | 40 | 3.70 | -5 ° | 2,140 | |
MHW2-40D1 | 2,270 | ||||
MHW2-50D | 50 | 8.27 | -4 ° | 5,100 | |
MHW2-50D1 | 5,350 |
MHW2-20D / flat finger type (standard) dimensional drawing
MHW2-20D / auto switch mounting groove dimensional drawing
(Unit: mm)
MHW2-20D1 / open/closing finger tap mounting type dimensional drawing
MHW2 Series structure drawing
MHW2 series / fingers closed structure drawing
MHW2 series / fingers open structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
2 | Piston | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
3 | Pinion gear | Carbon steel | Heat treated |
4 | Seal cover | Brass | - |
5 | Dampers | Urethane rubber | - |
6 | Finger (A) | Carbon steel | Nitrided |
7 | Finger (B) | Carbon steel | Nitrided |
8 | Rubber magnet | Synthetic rubber | - |
9 | Rack | Carbon steel | Nitrided |
10 | Cap | ø20 (diameter 20 mm), 25 (diameter 25 mm): resin | - |
ø32 to 50 (diameter 32 to 50 mm): aluminum alloy | Hard anodizing | ||
11 | Piston bolt | Stainless steel | - |
12 | Ball bearing | Carbon steel | Shield type |
13 | Key | Carbon steel | - |
14 | Hexagon socket head bolt | Carbon steel | Zinc chromate |
15 | Hex Socket Set Screw | Carbon steel | Zinc chromate |
16 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
17 | Type C retaining ring | Carbon steel | Phosphate coated |
Precautions when mounting
Codice componente
|
---|
MHW2-50D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di chiusura graffa A2 (gradi) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Diametro interno cilindro (mm) | Posizione nottolino / Opzioni | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Misura | Specifiche su ordinazione | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Tipo filettatura raccordo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,446.08 € | 1 | 4 giorni | -4 | 153.1 | 50 | Nottolino piatto (standard) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | 1/4 | Assente | Assente | Rc |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Tipo di presa | Presa a pinza, orientabile | Numero di dita di presa | 2 pz. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo corpo principale | Profilo quadrato | Metodo di funzionamento | A doppia azione | Angolo di apertura graffa A1(gradi) | 180 |
Ambiente, applicazioni | Standard | Funzione aggiuntiva | Controllo velocità | Meccanismo di regolazione corsa | Non in dotazione |
Si trova sulla pagina di MHW2, pinza pneumatica, angolo a 180°, modello pignone e cremagliera, il codice articolo è il seguente: MHW2-50D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHW2-50D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N)
Diametro interno cilindro(mm)
Posizione nottolino / Opzioni
Interruttore automatico
Numero di interruttori
Lunghezza filo conduttore
Misura
Specifiche su ordinazione
Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza
Tipo filettatura raccordo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MHW2-20D-Y59BL |
MHW2-20D1 |
MHW2-20D1-M9PL |
MHW2-50D-M9BWL |
MHW2-50D-X4 |
MHW2-50D1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di chiusura graffa A2 (gradi) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Diametro interno cilindro (mm) | Posizione nottolino / Opzioni | Interruttore automatico | Numero di interruttori | Lunghezza filo conduttore | Misura | Specifiche su ordinazione | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Tipo filettatura raccordo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.45 € | 1 | 26 giorni | -5 | 14.3 | 20 | Nottolino piatto (standard) | Y59B | 2 pz. | 3 m | 5 | Assente | Assente | M | ||
578.47 € | 1 | 4 giorni | -5 | 14.3 | 20 | Montaggio con maschiatura direzione di apertura / chiusura | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | 5 | Assente | Assente | M | ||
649.79 € | 1 | 26 giorni | -5 | 14.3 | 20 | Montaggio con maschiatura direzione di apertura / chiusura | M9P | 2 pz. | 3 m | 5 | Assente | Assente | M | ||
1,521.23 € | 1 | 26 giorni | -4 | 153.1 | 50 | Nottolino piatto (standard) | M9BW | 2 pz. | 3 m | 1/4 | Assente | Assente | Rc | ||
1,612.03 € | 1 | 26 giorni | -4 | 153.1 | 50 | Nottolino piatto (standard) | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | 1/4 | Termoresistenza (100°C) | Assente | Rc | ||
1,517.15 € | 1 | Preventivo | -4 | 153.1 | 50 | Montaggio con maschiatura direzione di apertura / chiusura | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | 1/4 | Assente | Assente | Rc |