Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDRBU2WU40-270SZ-R73CZ
Codice componente
|
---|
CDRBU2WU40-270SZ-R73CZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Metodo di funzionamento | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Modello albero | Ingresso elettrico conduttore | Tipo di connettore | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.52 € | 1 | 26 giorni | 270° | Inf. a 1 / 6–inf. a 10 | Paletta singola | 40 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.04 | 0.15~1.0 | R73C | 5 | 2 pcs. | Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piatto | Anello di tenuta | Assente | With auto switch unit |
Loading...
Tipo | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | Profilo corpo principale | Attacco blocco profilo rotondo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Rigidità e precisione | Standard | Valvola | N/A | Formato | Montaggio libero |
Posizione raccordo di collegamento | Superficie laterale corpo | Direzione assiale | Standard | Specifiche su ordinazione | Assente |
Si trova sulla pagina di Attuatore rotante a montaggio universale Con unità di regolazione dell'angolo, tipo a paletta, CRBU2WU Serie, il codice articolo è il seguente: CDRBU2WU40-270SZ-R73CZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDRBU2WU40-270SZ-R73CZ.
Configura
Proprietà di base
Coppia(N▪m)
Tipo
Angolo di oscillazione A
Metodo di funzionamento
Diametro nominale tubo
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Modello albero
Ingresso elettrico conduttore
Tipo di connettore
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDRBU2JU40-90SZ-R73 |
CDRBU2JU40-90SZ-R80CZ |
CDRBU2WU10-100DZ-T99L |
CDRBU2WU40-270SZ-R73L |
CDRBU2WU40-270SZ-S79 |
CDRBU2WU40-270SZ-S7PL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Metodo di funzionamento | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Modello albero | Ingresso elettrico conduttore | Tipo di connettore | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.65 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 6–inf. a 10 / Inf. a 1 | Paletta singola | 40 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.04 | 0.15~1.0 | R73 | 0.5 | 2 pcs. | Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamento | Anello di tenuta | Assente | With auto switch unit | ||
492.32 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | 6–inf. a 10 / Inf. a 1 | Paletta singola | 40 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.04 | 0.15~1.0 | R80C | 5 | 2 pcs. | Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamento | Anello di tenuta | Assente | With auto switch unit | ||
447.32 € | 1 | 26 giorni | 100° | Inf. a 1 | Paletta doppia | 10 | Inf. a 0.005 | 0.0003 | 0.2~ 0.7 | T99 | 3 | 2 pcs. | Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piatto | Anello di tenuta | Assente | With auto switch unit | ||
332.85 € | 1 | 26 giorni | 270° | 6–inf. a 10 / Inf. a 1 | Paletta singola | 40 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.04 | 0.15~1.0 | R73 | 3 | 2 pcs. | Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piatto | Anello di tenuta | Assente | With auto switch unit | ||
365.90 € | 1 | 26 giorni | 270° | 6–inf. a 10 / Inf. a 1 | Paletta singola | 40 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.04 | 0.15~1.0 | S79 | 0.5 | 2 pcs. | Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piatto | Anello di tenuta | Assente | With auto switch unit | ||
371.26 € | 1 | 26 giorni | 270° | 6–inf. a 10 / Inf. a 1 | Paletta singola | 40 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.04 | 0.15~1.0 | S7P | 3 | 2 pcs. | Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piatto | Anello di tenuta | Assente | With auto switch unit |