Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRB1BW80-190S-XF
CRB1 Series JIS symbol
Size | 50 | 63 | 80 | 100 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vane type | Single vane (S) | Double vane (D) | |||||||
Rotating angle | Standard | 90° (0 to +4), 180° (0 to +4), 270° (0 to +4) | 90° (0 to +4) | ||||||
Semi-standard | 100° (0 to +4), 190° (0 to +4), 280° (0 to +4) | 100° (0 to +4) | |||||||
Fluid | Air (non-lube) | ||||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C | ||||||||
Max. operating pressure | 1.0 MPa | ||||||||
Min. operating pressure | 0.15 MPa | ||||||||
Rotation time adjustment range | 0.1 to 1 s/90 ° | ||||||||
Allowable kinetic energy | 0.082 J | 0.12 J | 0.398 J | 0.6 J | 0.112 J | 0.16 J | 0.54 J | 0.811 J | |
Shaft load | Allowable radial load | 245 N | 390 N | 490 N | 588 N | 245 N | 390 N | 490 N | 588 N |
Allowable thrust load | 196 N | 340 N | 490 N | 539 N | 196 N | 340 N | 490 N | 539 N | |
Shaft | Bearing | ||||||||
Port location | Side ported or axial ported | ||||||||
Port size | Side ported | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | ||||
Axial ported | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | |||||
Mounting | Basic style, foot style |
For 270° (top view from long shaft side); single vane structure drawing
For 180° (top view from long shaft side); single vane structure drawing
For 90° (top view from long shaft side); single vane structure drawing
For 90° (top view from long shaft side); double vane structure drawing
Standard dimensional drawing
Long shaft side / short shaft side structure drawing
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body (A) | Aluminum alloy | Painted |
2 | Body (B) | Aluminum alloy | Painted |
3 | Vane shaft | Carbon steel* | - |
4 | Stopper | Aluminum alloy | - |
5 | Stopper | Resin | For 90° |
6 | Stopper | Resin | For 180° |
7 | Bearing | Bearing steel | - |
8 | Hex socket head cap screw (with washer) | Chrome molybdenum steel | - |
9 | Special screw | Chrome molybdenum steel | - |
10 | Parallel key | Carbon steel | - |
11 | O-ring | NBR | - |
12 | O-ring | NBR | Special O-ring |
13 | Stopper seal | NBR | Special seal |
14 | Holding rubber | NBR | - |
Single vane / double vane type CRB1BW□-□S / D
*Refer to the manufacturer's catalog for the range of rotation.
Axial ported (port location) CRB1BW□-□SE, CRB1BW□-□DE dimensional drawing
★ If B port of Body (B) is threaded, the port is plugged with Rc1/8.
(Unit: mm)
Key dimensional drawing
Size | b (h9) | h (h9) | L |
---|---|---|---|
50 | 4 (-0.030 to 0) | 4 (-0.030 to 0) | 20 |
63 | 5 (-0.030 to 0) | 5 (-0.030 to 0) | 25 |
80 | 5 (-0.030 to 0) | 5 (-0.030 to 0) | 36 |
100 | 7 (-0.036 to 0) | 7 (-0.036 to 0) | 40 |
(Unit: mm)
Size | A1 | A2 | B | C | D | E1 (g6) | E2 (h9) | F (h9) | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 67 | 78 | 70 | 19.5 | 39.5 | 12 (-0.017 to -0.006) | 11.9 (-0.043 to 0) | 25 (-0.052 to 0) | 3 | 10 | 13 | 5 | 13.5 |
63 | 82 | 98 | 80 | 21 | 45 | 15 (-0.017 to -0.006) | 14.9 (-0.043 to 0) | 28 (-0.052 to 0) | 3 | 12 | 14 | 5 | 17 |
80 | 95 | 110 | 90 | 23.5 | 53.5 | 17 (-0.017 to -0.006) | 16.9 (-0.043 to 0) | 30 (-0.052 to 0) | 3 | 13 | 16 | 5 | 19 |
100 | 125 | 140 | 103 | 30 | 65 | 25 (-0.020 to -0.007) | 24.9 (-0.052 to 0) | 45 (-0.062 to 0) | 4 | 19 | 22 | 5 | 28 |
Size | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | P | Q | R (*) | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 26 | 18 | 21 | 14 | 18 | 50 | M6 ×; 1 depth 9 | 1/8 | 60 | R6 | 11 | 34 | 66 | 46 | 5.5 | 6.5 |
63 | 29 | 22 | 27 | 15 | 25 | 60 | M8 ×; 1.25 Depth 10 | 1/8 | 75 | R7.5 | 14 | 39 | 83 | 52 | 8 | 9 |
80 | 30 | 30 | 29 | 20 | 30 | 70 | M8 ×; 1.25 Depth 12 | 1/4 | 88 | R8 | 15 | 48 | 94 | 63 | 7.5 | 9 |
100 | 35.5 | 32 | 38 | 24 | 38 | 80 | M10 ×; 1.5 Depth 13 | 1/4 | 108 | R11 | 11.5 | 60 | 120 | 78 | 7.5 | 11 |
Codice componente
|
---|
CRB1BW80-190S-XF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Metodo di funzionamento | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Modello albero | Specifiche su ordinazione | Ingresso elettrico conduttore | Stile montaggio | Punto iniziale di rotazione | Metodo tubazione | Tipo di connettore | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.35 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | 190° | Inf. a 1 / 20–inf. a 50 | Paletta singola | 80 | 0.1–inf. a 1 | 0.398 | Superficie laterale corpo | Assente | Assente | Assente | G | Albero doppio (chiave albero doppio e 4 smussature) | Assente | Anello di tenuta | Tipo base | Left 85° | Tubazione a vite | Assente | Tipo standard |
Loading...
Profilo corpo principale | Forma rotonda | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Rigidità e precisione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Valvola | N/A | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.15::1 | Direzione assiale | Standard |
Si trova sulla pagina di C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola, il codice articolo è il seguente: CRB1BW80-190S-XF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRB1BW80-190S-XF.
Configura
Proprietà di base
Coppia(N▪m)
Tipo
Tipo
Angolo di oscillazione A
Metodo di funzionamento
Diametro nominale tubo
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Posizione raccordo di collegamento
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Tipi di raccordo
Modello albero
Specifiche su ordinazione
Ingresso elettrico conduttore
Stile montaggio
Punto iniziale di rotazione
Metodo tubazione
Tipo di connettore
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDRB1BW100-180S-R73C |
CDRB1BW100-180S-R73L-XN |
CDRB1BW100-180S-S7P |
CRB1BW80-190SE |
CRB1BW80-190SE-XF |
CRB1BW80-270S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Metodo di funzionamento | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Modello albero | Specifiche su ordinazione | Ingresso elettrico conduttore | Stile montaggio | Punto iniziale di rotazione | Metodo tubazione | Tipo di connettore | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.32 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | [180°] 180° | 50–inf. a 100 / Inf. a 1 | Paletta singola | 100 | 0.1–inf. a 1 | 0.6 | Superficie laterale corpo | R73C | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Albero doppio (chiave albero doppio e 4 smussature) | Assente | Connettore | Tipo base | Sinistra 90° | Tubazione a vite | Assente | With auto switch unit | ||
590.11 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | [180°] 180° | 50–inf. a 100 | Paletta singola | 100 | 0.1–inf. a 1 | 0.6 | Superficie laterale corpo | R73 | 3 | 2 pcs. | NPT | Albero doppio (chiave albero doppio e 4 smussature) | Assente | Anello di tenuta | Tipo base | Sinistra 90° | Tubazione a vite | Assente | With auto switch unit | ||
623.58 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | [180°] 180° | 50–inf. a 100 / Inf. a 1 | Paletta singola | 100 | 0.1–inf. a 1 | 0.6 | Superficie laterale corpo | S7P | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Albero doppio (chiave albero doppio e 4 smussature) | Assente | Anello di tenuta | Tipo base | Sinistra 90° | Tubazione a vite | Assente | With auto switch unit | ||
316.53 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | 190° | 20–inf. a 50 / Inf. a 1 | Paletta singola | 80 | 0.1–inf. a 1 | 0.398 | Direzione assiale corpo | Assente | Assente | Assente | Rc | Albero doppio (chiave albero doppio e 4 smussature) | Assente | Anello di tenuta | Tipo base | Left 85° | Tubazione a vite | Assente | Tipo standard | ||
266.74 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | 190° | 20–inf. a 50 / Inf. a 1 | Paletta singola | 80 | 0.1–inf. a 1 | 0.398 | Direzione assiale corpo | Assente | Assente | Assente | G | Albero doppio (chiave albero doppio e 4 smussature) | Assente | Anello di tenuta | Tipo base | Left 85° | Tubazione a vite | Assente | Tipo standard | ||
256.19 € | 1 | 4 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati | 270° | 20–inf. a 50 | Paletta singola | 80 | 0.1–inf. a 1 | 0.398 | Superficie laterale corpo | Assente | Assente | Assente | Rc | Albero doppio (chiave albero doppio e 4 smussature) | Assente | Anello di tenuta | Tipo base | Sinistra 45° | Tubazione a vite | Assente | Tipo standard |