Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSUA3-180SE
Model Number Notation
MSUA Series JIS symbol
Model | MSUA1 | MSUA3 | MSUA7 | MSUA20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vane type | Single vane | ||||||||
Rotating angle*1 | 90° ±10 ° | 180° ±10 ° | 90° ±10 ° | 180° ±10 ° | 90° ±10 ° | 180° ±10 ° | 90° ±10 ° | 180° ±10 ° | |
Fluid | Air (non-lube) | ||||||||
Proof pressure (MPa) | 1.05 | 1.5 | |||||||
Ambient and fluid temperature | 5 to 60°C | ||||||||
Operating pressure range (MPa) | 0.2 to 0.7 | 0.15 to 0.7 | 0.15 to 1.0 | ||||||
Rotation time adjustment range (s/90) ° | 0.07 to 0.3 (0.5 MPa) | ||||||||
Shaft load | Allowable radial load | 20 N | 40 N | 50 N | 60 N | ||||
Allowable thrust load | 15 N | 30 N | 60 N | 80 N | |||||
Allowable moment | 0.3 N·m | 0.7 N·m | 0.9 N·m | 2.9 N·m | |||||
Shaft | Special bearing | ||||||||
Port location | Side ported or axial ported | ||||||||
Port size | Side ported | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | ||||||
Axial ported | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | |||||||
Deflection accuracy | 0.03 mm or less |
*See the manufacturer's catalog for the allowable kinetic energy.
(Unit: g)
Size | Rotating angle | Basic weight | Auto switch unitNote ) | |
---|---|---|---|---|
Single vane | ||||
1 | 90 | 162 | 15 | |
180 | 161 | |||
3 | 90 | 262 | 20 | |
180 | 260 | |||
7 | 90 | 440 | 28 | |
180 | 436 | |||
20 | 90 | 675 | 38 | |
180 | 671 |
*Values above do not include auto switch weight.
Rotary table internal structure drawing 2
MSUA Series Rotary Table internal structure drawing
For 180° (figure in the middle position) structure drawing
For 90° (figure with pressure to A port) structure drawing
Single vane (for 180° figure in the middle position) structure drawing
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | Aluminum alloy | Anodized |
2 | Body B | Aluminum alloy | Anodized |
3 | Body C | Aluminum alloy | Anodized |
4 | Vane shaft | Stainless steel (MSUA20 is carbon steel) | Single vane |
5 | Stopper | Resin | Single vane |
6 | Stopper seal | NBR | - |
7 | Table | Aluminum alloy | Anodized, serigraph |
8 | Stopper lever | Carbon steel | Heat treated, electroless nickel plated |
9 | Stopper guide | Stainless steel | Nitriding |
10 | Lever retainer | Carbon steel | Zinc chromated |
11 | Bearing stopper | Aluminum alloy | Anodized |
12 | Bearing | High carbon chrome bearing steel | - |
13 | Special bearing | High carbon chrome bearing steel | - |
14 | Back-up ring | Stainless steel | - |
15 | O-ring | NBR | - |
16 | With adjustment bolt | Carbon steel | Heat treated |
17 | Hex nut | Carbon steel | - |
18 | Hex socket head cap screw | - | - |
19 | Hex socket head cap screw | - | - |
20 | Hex socket head cap screw | - | - |
21 | Button bolt | - | - |
22 | Hex socket head set screw | - | SE type only |
23 | Label | - | - |
*These drawings indicate the state of the product when the B port is pressurized.
(Unit: mm)
MSUA1-□S, SE dimensional drawing
(Unit: mm)
Axial ported / MSUA1-□SE dimensional drawing
(Unit: mm)
MDSUA1-□S dimensional drawing
(Unit: mm)
D-97, 93A dimensional drawing
Codice componente
|
---|
MSUA3-180SE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Coppia (N▪m) | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Misura | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Ingresso elettrico conduttore | Tipo di connettore | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.76 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | Inf. a 1 / 3–inf. a 6 | 3 | 12 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.017 | 0.15~ 0.7 | 3 | Attacchi assiali | Assente | Assente | Assente | Assente | Assente | Tipo standard |
Loading...
Tipo | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | Profilo corpo principale | Forma rotonda | Metodo di funzionamento | Paletta singola |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Rigidità e precisione | Rigidità elevata / alta precisione | Valvola | N/A |
Si trova sulla pagina di M(D)SUA, unità rotante, tipo ad alta precisione, il codice articolo è il seguente: MSUA3-180SE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSUA3-180SE.
Configura
Proprietà di base
Angolo di oscillazione A
Coppia(N▪m)
Tipo
Coppia(N▪m)
Diametro nominale tubo
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Misura
Posizione raccordo di collegamento
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Ingresso elettrico conduttore
Tipo di connettore
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MDSUA1-180S-93AL |
MDSUA1-180S-97L |
MDSUA1-180S-S9PSAPC |
MSUA3-90S |
MSUA3-90SE |
MSUA7-180S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Coppia (N▪m) | Diametro nominale tubo | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Misura | Posizione raccordo di collegamento | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Ingresso elettrico conduttore | Tipo di connettore | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.05 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | Inf. a 1 / 1–inf. a 3 | 1 | 9 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.0065 | 0.2~ 0.7 | 1 | Superficie laterale corpo | 93A | 3 | 2 pcs. | Anello di tenuta | Assente | With auto switch unit | ||
488.05 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 1–inf. a 3 | 1 | 9 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.0065 | 0.2~ 0.7 | 1 | Superficie laterale corpo | 97 | 3 | 2 pcs. | Anello di tenuta | Assente | With auto switch unit | ||
614.06 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | Inf. a 1 / 1–inf. a 3 | 1 | 9 | 0.005–inf. a 0.01 | 0.0065 | 0.2~ 0.7 | 1 | Superficie laterale corpo | S9P | 0.5 | 2 pcs. | Anello di tenuta | M8 3 pin | With auto switch unit | ||
404.76 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | Inf. a 1 / 3–inf. a 6 | 3 | 12 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.017 | 0.15~ 0.7 | 3 | Superficie laterale corpo | Assente | Assente | Assente | Assente | Assente | Tipo standard | ||
404.76 € | 1 | 26 giorni | [90°] 90° | Inf. a 1 / 3–inf. a 6 | 3 | 12 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.017 | 0.15~ 0.7 | 3 | Attacchi assiali | Assente | Assente | Assente | Assente | Assente | Tipo standard | ||
420.47 € | 1 | 26 giorni | [180°] 180° | 6–inf. a 10 / Inf. a 1 | 7 | 14 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.042 | 0.15~ 0.7 | 7 | Superficie laterale corpo | Assente | Assente | Assente | Assente | Assente | Tipo standard |