Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CRA1BSU63TF-90Z
Codice componente
|
---|
CRA1BSU63TF-90Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Misura | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Modello albero | Specifiche su ordinazione | Stile montaggio | Punto iniziale di rotazione | Tipo di connettore | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.89 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | Inf. a 1 / 3–inf. a 6 / 6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 | 0.1–inf. a 1 | 0.12 | 63 | Assente | Assente | Assente | G | Albero singolo | Assente | Tipo base | Destra | Assente | Tipo standard |
Loading...
Profilo corpo principale | Profilo blocco | Metodo di funzionamento | A cremagliera singola | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Rigidità e precisione | Standard | Valvola | N/A | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1:: 1.0 |
Direzione raccordo | Standard |
Si trova sulla pagina di Attuatore rotativo ad angolo regolabile serie CRA1□□U, tipo a pignone e cremagliera, il codice articolo è il seguente: CRA1BSU63TF-90Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRA1BSU63TF-90Z.
Configura
Proprietà di base
Angolo di oscillazione A
Coppia(N▪m)
Tipo
Tipo
Energia cinetica ammessa(J)
Energia cinetica ammessa(J)
Misura
Interruttore
Conduttore(m)
Numero di interruttori
Tipi di raccordo
Modello albero
Specifiche su ordinazione
Stile montaggio
Punto iniziale di rotazione
Tipo di connettore
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDRA1BSU100TF-90Z-M9BW |
CDRA1BSU50-180Z-A93L |
CDRA1BSU50-180Z-A93L-X10 |
CRA1BSU80-180Z |
CRA1BSU80-180Z-X10 |
CRA1BSU80-190Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Angolo di oscillazione A | Coppia (N▪m) | Energia cinetica ammessa (J) | Energia cinetica ammessa (J) | Misura | Interruttore | Conduttore (m) | Numero di interruttori | Tipi di raccordo | Modello albero | Specifiche su ordinazione | Stile montaggio | Punto iniziale di rotazione | Tipo di connettore | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736.02 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [90°] 90° | 10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 / 50–inf. a 100 / 100 o sup. / Inf. a 1 | 0.1–inf. a 1 | 0.54 | 100 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | G | Albero singolo | Assente | Tipo base | Destra | Assente | With auto switch unit | ||
394.34 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / Inf. a 1 / 1–inf. a 3 / 3–inf. a 6 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.05 | 50 | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Albero singolo | Assente | Tipo base | Destra | Assente | With auto switch unit | ||
458.95 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 1–inf. a 3 / 3–inf. a 6 | 0.01–inf. a 0.1 | 0.05 | 50 | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Albero singolo | Tipo ad angolo regolabile su entrambi i lati | Tipo base | Destra | Assente | With auto switch unit | ||
517.05 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 / 50–inf. a 100 / Inf. a 1 | 0.1–inf. a 1 | 0.16 | 80 | Assente | Assente | Assente | Rc | Albero singolo | Assente | Tipo base | Destra | Assente | Tipo standard | ||
628.42 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | [180°] 180° | 6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 / 50–inf. a 100 / Inf. a 1 | 0.1–inf. a 1 | 0.16 | 80 | Assente | Assente | Assente | Rc | Albero singolo | Tipo ad angolo regolabile su entrambi i lati | Tipo base | Destra | Assente | Tipo standard | ||
517.05 € | 1 | 26 giorni | Uscita asse dell'attuatore rotante su un lato | 190° | 6–inf. a 10 / 10–inf. a 20 / 20–inf. a 50 / 50–inf. a 100 | 0.1–inf. a 1 | 0.16 | 80 | Assente | Assente | Assente | Rc | Albero singolo | Assente | Tipo base | Destra | Assente | Tipo standard |